Verschraubung NPCK

Die Edelstahlverschraubung mit höchster Korrosionsbeständigkeit KBK4 ist ideal für reinigungsintensive Bereiche bei Temperaturen bis 120 °C und einem Druckbereich bis 12 bar. NPCK erfüllt alle Clean-Design-Anforderungen.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Lebensmitteltauglichkeit siehe www.festo.com/certificates/NPCK
  • Erfüllt alle Clean-Design-Anforderungen
  • Betriebsmedien Druckluft, Vakuum, Wasser. Wasser gemäß Herstellererklärung siehe www.festo.com/certificates/NPCK
  • Gerade Form
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads