Zahnriemenachseneinheit ELGE-TB

Die extrem preisattraktive Zahnriemenachse ELGE-TB ist mit ihrem sehr ruhigen Laufverhalten ideal für einfache Aufgaben. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGE-TB einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Kostenoptimiertes Design für einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen sowie Zwischenpositionen
  • 5000 km Laufleistung
  • Flexible Motoranbindung durch frei wählbaren Motoranbau an vier Seiten
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme