Zahnriemenachseneinheit ELGS-TB

Kompakt, langlebig, günstig – die präzise, belastbare Schlittenführung innen ist dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-TB einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Belastbarer Zahnriemen mit langer Lebensdauer
  • Ideal für präzise XY-Bewegungen, z.B. in Montageanlagen oder im Kleinteilehandling sowie bei Test- und Prüfsystemen
  • Geschützt gegen äußere Einflüsse durch innenliegende Führung
  • Clean Look Design: leicht zu reinigen und wenig anfällig für Verschmutzung
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Zwei Baugrößen mit Geschwindigkeiten bis zu 1,3 m/s auf max. 2000 mm Hub
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme