Silencieux pour la pneumatique

Les silencieux pneumatiques Festo réduisent le niveau de bruit et facilitent la maintenance de votre installation dans le cadre de l'automatisation industrielle. Les silencieux Festo réduisent ainsi le risque de temps d'arrêt, car ils vous avertissent automatiquement si ou quand la pression de votre silencieux pneumatique augmente trop.

Les silencieux dans la pneumatique : d'excellents composants pour une précision maximale dans l'application

Les silencieux pneumatiques ne réduisent pas seulement le niveau sonore de l'échappement, ils protègent également le système d'entraînement contre les particules de poussière ou les saletés qui peuvent entrer par le distributeur.

Mais comment fonctionne un silencieux pneumatique ?

Un silencieux Festo est, par exemple, un corps simple, ou un corps fritté qui freine et refroidit les gaz d'échappement à l'aide de plusieurs chambres séparées par des parois. Cela permet de réduire les bruits de détonation. Le procédé de fabrication de l'aluminium poreux permet de réguler le débit des silencieux en pneumatique dans une large plage. Cela se traduit par une résistance à l'écoulement plus faible des silencieux Festo et un impact minimal sur le fonctionnement de votre installation pneumatique.

Les silencieux Festo : nos produits phares pour la pneumatique

Réduisez le niveau sonore de votre installation avec les silencieux pneumatiques Festo. Nos silencieux pour la pneumatique existent en de nombreuses variantes : en petites et longues ou courtes structures, en plastique ou moulées sous pression. Les silencieux spéciaux ouverts de Festo, avec un orifice de sortie, permettent le fonctionnement sans problème d'un venturi.

Nous vous présentons ici nos silencieux pneumatiques de la gamme principale Festo.

Silencieux AMTE de Festo

Silencieux Festo très résistant aux températures extrêmes, en version métallique, pour la réduction du niveau de pression acoustique.

  • Modèle long ou court
  • Version métal
  • Fluide de service : air comprimé

Silencieux AMTE