Ventouses

Les ventouses sont utilisées dans l’industrie pour soulever et transporter toutes sortes d’objets dans le domaine de la technique d’automatisation, en particulier dans les systèmes de vide. Dans ce cas, elles constituent l’interface entre la machine et la pièce à usiner. Pour qu’une pièce puisse être saisie en toute sécurité, les ventouses doivent être choisies en fonction des propriétés du matériau de la pièce en question. Ainsi, certaines ventouses sont surtout adaptées à une utilisation à haute température, tandis que d’autres possèdent une grande résistance à l’encrassement.

Ventouses pour l’industrie de Festo

En principe, les ventouses industrielles se présentent soit sous forme ronde, soit sous forme ovale, avec ou sans soufflet. Les ventouses rondes sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces plates. Les ventouses de forme ovale sont en revanche plutôt utilisées pour la manipulation de pièces étroites et allongées. Les ventouses Festo se déclinent dans de nombreux diamètres différents et offrent ainsi la solution adéquate pour le transport de pièces de poids, de surfaces et de formes très variés.

Ventouses VAS, VASB

Cette ventouse de la série VAS(B) se décline en 11 diamètres différents et convient ainsi au transport de pièces de poids, de surfaces et de formes très variés. Elle est disponible soit en version ronde, soit en version à soufflet en caoutchouc nitrile, polyuréthane ou silicone. Le caoutchouc nitrile est presque universel, tandis que le polyuréthane convainc surtout par sa longue durée de vie ainsi que par le traitement en douceur qu’il permet grâce à son caractère plutôt souple. Le silicone, quant à lui, présente une très bonne résistance à la température et est compatible avec les produits alimentaires.

Ventouse VAS, VASB