Les vérins à tige de piston de Festo sont des actionneurs pneumatiques destinés à effectuer des mouvements linéaires. Ils sont disponibles sous forme de vérins ronds, de vérins profilés, de vérins compacts, de vérins à course courte, de vérins plats, de vérins miniatures, de vérins à visser ou de vérins en acier inoxydable ; et, en fonction du diamètre du piston, ils peuvent fournir des forces de poussée allant jusqu'à 50 kN à 6 bar. Certains modèles, conformes à la directive ATEX, sont également adaptés aux atmosphères explosives ou sont fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion, aussi leur nettoyage est particulière simplifié.
Vous trouverez d'autres produits dans notre catégorie :Vérins pneumatiques
Grâce à leur forme arrondie, les vérins ronds trouvent même leur place dans les espaces restreints. Tous les vérins ronds ont en commun d'excellentes performances opérationnelles, une longue durée de vie ainsi qu'une installation rapide et facile. Les vérins à tige sont disponibles en version à double effet et à simple effet, ainsi qu'en version pneumatique conforme à la norme ISO 6432.
Les vérins profilés et les vérins à tirants présentent des interfaces de montage identiques et les mêmes caractéristiques techniques. Leurs dimensions répondent aux spécifications de la norme ISO 15552. Cependant, ces vérins linéaires se distinguent avant tout par le mode de fixation des capteurs de vérin. Ceux-ci sont solidement insérés dans la rainure du tube profilé, tandis que sur les vérins à tirants, les capteurs sont fixés à un tirant à l'aide d'un kit de montage distinct.