Dans le domaine de la pneumatique et de l’hydraulique, les distributeurs proportionnels permettent de libérer ou de bloquer la voie de l’air comprimé ou du liquide hydraulique, ou encore de modifier le sens du débit. Ils sont généralement des éléments de réglage indispensables dans les systèmes de positionnement servopneumatiques.
Le distributeur proportionnel MPYE Festo est un distributeur à tiroir régulé qui peut être piloté de manière analogique. Il dispose d’un coulisseau à régulation de position et peut être combiné à un régulateur de position ainsi qu’à un système de mesure de déplacement pour former un système de positionnement pneumatique précis. Grâce à la fonction d’étranglement pour faire varier la vitesse du cylindre et à une fonction 5/3 voies pour faire varier la direction du mouvement, vous pouvez personnaliser MPYE en fonction de vos besoins. Ce distributeur proportionnel offre des débits de 100...2 000 l/min.
Le distributeur proportionnel VPWP est également un distributeur à tiroir à piston régulé, mais il est commandé de manière numérique et non analogique. Le VPWP se caractérise par des capteurs de pression intégrés qui ont une fonction de surveillance et assurent de manière fiable la régulation correcte de la force. D’autres caractéristiques sont l’auto-identification, la fonction de diagnostic et une sortie numérique intégrée pour, par exemple, une unité de serrage ou de freinage. Dans les applications servopneumatiques, le VPWP est presque systématiquement utilisé avec un contrôleur d’axe CPX-CMAX et un régulateur de fin de course CPX-CMPX.
Le distributeur proportionnel VPWS est notre nouveau développement compact et performant. Le VPWS est un distributeur cartridge léger et compact de 15 mm à haut débit. En tant que vanne à siège à commande directe, le VPWS régule les flux de gaz de manière sûre et précise, qu’il s’agisse d’oxygène, de dioxyde de carbone, d’air, de protoxyde d’azote ou de gaz inertes. Notez toutefois que la VPWS ne contient pas de redondance ni de détection d’erreurs. La fixation du VPWS se fait sur une embase.