L'actionneur rotatif DSMI avec système de mesure de déplacement intégré est de construction identique à l'actionneur rotatif pneumatique DSM, mais avec un système de mesure de déplacement absolue basé sur un potentiomètre.
Plage d'oscillation : 0… 270°
Taille : 25, 40, 63
Couple max : 5… 40 Nm
L'actionneur rotatif DSMI est utilisé avec Soft Stop et un positionnement pneumatique pour des moments d'inertie de 15… 6 000 kg/cm2.
Avantages :
Unité d'entraînement complète, compacte, prête pour une utilisation immédiate, accélération angulaire élevée avec butées fixes réglables pour un positionnement rapide et précis jusqu'à ±0,2° (uniquement avec le contrôleur d'axe CPX-CMAX)