Vérins de serrage

Les vérins de serrage maintiennent ou serrent une pièce à usiner soit directement avec un élément de serrage à commande pneumatique, soit par le biais de la cinématique. L’élément de serrage est pivoté hors de la zone de travail à l’état inactif. Une cinématique permet de réaliser des forces de maintien très élevées avec une faible dépense d’énergie. Chez Festo, nous distinguons modules de serrage, vérins de serrage pivotants et vérins à articulation.

Modules de serrage

Les modules de serrage sont des actionneurs à diaphragme extrêmement plats et à courses courtes pour les tâches de serrage et de fixation les plus diverses. Là où d’autres vérins de serrage atteignent leurs limites, les modules de serrage offrent de nombreuses possibilités : grâce à leur construction plate, ils peuvent par exemple être utilisés dans des espaces étroits. Une force de serrage jusqu’à 1640 N est possible. Il existe des conceptions rondes et allongées qui permettent de réaliser des tâches de serrage plates et davantage orientées par ligne. Grâce à leur construction hermétique, les modules de serrage conviennent également à une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles et poussiéreuses.

Dans notre gamme actuelle, vous trouverez le module de serrage EV, un vérin court sans tige avec diaphragme. EV est à simple effet, possède une fonction de rappel et est hermétiquement scellé.

Modules de serrage

Vérin de serrage pivotant

Les vérins de serrage pivotants permettent de combiner un mouvement linéaire et un mouvement de pivotement. Cela permet d’insérer et de retirer les pièces à usiner même au-dessus de la zone du point de serrage. Il s’agit d’outils de serrage pour une large gamme d’applications ; ils serrent de manière fiable des pièces à usiner de toutes sortes, des pièces en bois aux circuits imprimés en passant par les tôles. Les vérins de serrage pivotants réalisent des forces de serrage jusqu’à 1 600 N et des courses de serrage jusqu’à 50 mm. L’utilisation est également possible dans des applications de soudage.

Festo propose actuellement le vérin de serrage pivotant CLR, qui combine le pivotement et le serrage en une seule opération. Le sens de pivotement est réglable, ce qui permet d’adapter CLR aux conditions individuelles. CLR est disponible au choix avec un doigt de serrage comme accessoire ainsi qu’avec une protection contre la poussière et les projections de soudure.

Vérins de serrage pivotants

Vérin à articulation

Les vérins à articulation sont des vérins de serrage spéciaux qui se caractérisent par une chape à l’extrémité de la tige de piston et une fourche articulée au niveau de la culasse avant. Cela simplifie le montage dans les dispositifs de serrage. Une variante avec une unité de blocage peut également empêcher la tige de piston de glisser lorsqu’elle est hors pression. Les vérins à articulation réalisent des forces de serrage allant jusqu’à 3016 N et sont particulièrement adaptés au serrage de composants pendant la procédure de soudage. Ils serrent et maintiennent les composants de manière extrêmement fiable et sûre.

Le vérin à articulation DW de Festo avec étranglements intégrés et amortissement de fin de course est idéal pour le serrage de composants pendant la procédure de soudage. Grâce à la fourche articulée sur la culasse avant, DW est très facile à monter. Sur le continent asiatique, DW fait partie des standards automobiles pour la fabrication de la coque.

Vérins Hinge Clamp