Vérins rotatifs

Les vérins rotatifs pneumatiques de Festo assurent des mouvements de rotation avec un angle de pivotement allant jusqu’à 270°. Les vérins rotatifs à palette oscillante et les entraînements à pignon et crémaillère présentent une précision maximal, d'excellentes performances et une grande polyvalence. C'est pourquoi nos actionneurs pneumatiques s'utilisent dans l'automatisation industrielle et de nombreux secteurs d'activités.

Vous trouverez d'autres produits dans notre catégorie :Vérins pneumatiques

Les points forts de nos vérins rotatifs compacts incluent un faible encombrement adapté aux espaces restreints, les moments d'inertie admissibles élevés et la possibilité d'intégrer des capteurs. Il existe aussi certains types en version modulaire dotée de fonctions supplémentaires et d'autres adaptés aux atmosphères potentiellement explosives, conformément à la directive ATEX.

Vérins rotatifs à palettes oscillantes

Les vérins rotatifs à palettes oscillantes de Festo sont compacts et économiques, disponibles en deux séries : la série DRVS comprend des vérins rotatifs optimisés pour les mouvements de pivotement qui se distinguent par leur légèreté et leur forme compacte. L'angle de pivotement est soit fixe, soit réglable à l'aide d'accessoires disponibles en option. La série DSM offre de nombreuses fonctions en option, notamment un amortissement hydraulique puissant des niveaux d’énergie élevés. Les angles de pivotement des vérins rotatifs DSM sont réglables en continu dans toute la plage de pivotement et assurent une grande précision grâce à des butées métalliques fixes.

Actionneurs à palette oscillante

Vérins rotatifs à crémaillère et pignon

Nos vérins rotatifs, reposant sur le principe rack-and-pinion, se distinguent par une très grande précision des positions de fin de course, une capacité de charge maximale du palier, un très faible faux-rond axial au niveau de l'arbre de sortie et des moments d'inertie élevés dus à un puissant amortissement. La série DRRD propose de nombreuses fonctions en option qui simplifient les applications de manutention et de montage : module de centrage, passage de l'énergie, etc. Face à la diversité des options de montage, ces vérins à double piston s'associent parfaitement à d'autres actionneurs et préhenseurs Festo.

Vérins rotatifs à pignon/crémaillère

Vérins rotatifs à entraînements linéaires

Les vérins roto-linéaires DSL de Festo associent un vérin rotatif compact à palettes oscillantes à un vérin linéaire. Ils offrent une grande précision de répétition grâce à des éléments d'amortissement dotés de butées fixes. Les angles de pivotement sont réglables en continu et avec précision. Un guidage simple à palier lisse ou un guidage précis à billes en recirculation permet des pivotements jusqu’à 270° et des courses linéaires jusqu’à 200 mm.

Vérins roto-linéaires

Régulation de la vitesse et du débit

Pour les unités rotatives et roto-linéaires, un mouvement fluide commence par un débit d'air maîtrisé. Le contrôle du débit assure un réglage précis de la rotation et la phase linéaire sans modifier la conception de l'unité. Une configuration pneumatique de la régulation de la vitesse, sous la forme d'une vanne d'étranglement pneumatique (ou « papillon pneumatique »), sert de dispositif de commande de la vitesse du vérin, ce qui garantit un mouvement stable et des temps de cycle reproductibles.

Acheter des régulateurs de débit en ligne

Capteurs pour un retour fiable sur la position de fin de course

Si votre appareil est équipé d'un capteur de course du vérin ou d'un capteur de piston magnétique, le retour de position de fin de course empêche les dérives de synchronisation. Utilisez des capteurs de vérin comme capteurs de fin de course pour pilotes pneumatiques. Ces capteurs de fin de course de vérin, couramment utilisés pour les pilotes pneumatiques, détectent l’aimant du piston, généralement au moyen d’un contact Reed, et fournissent des signaux clairs à chaque butée. Ils servent de capteurs de fin de course pour les vérins pneumatiques et constituent des solutions fiables pour les vérins.