La série MS offre la plus grande variété de filtres-régulateurs, idéale pour toute application.   
Le filtre offre une bonne séparation des particules à un débit élevé. Le manodétendeur se distingue par une bonne caractéristique de régulation avec une faible hystérésis. Une fonction de refoulement ainsi qu'un échappement secondaire sont intégrées en standard dans la série MS.  
Le filtre régulateur peut être installé comme un module dans les lignes de conditionnement de la série MS. Quatre tailles offrent une large gamme de débits.  
Les corps sont en aluminium moulé sous pression, les cuves de filtre sont au choix en métal ou en polycarbonate avec cage de protection, combinables avec tous les systèmes de purgeur de condensats.   
Les filtres régulateurs MS-LFR peuvent être configurés en option pour une utilisation dans les zones explosibles des zones 1, 2, 21 et 22 et avec la certification UL.