Série MS

Le lubrificateur d'air comprimé MS-LOE fournit à l'air comprimé une quantité finement dosée d'huile pour les composants pneumatiques. Les nébuliseurs d'huile de la série MS peuvent être installés dans des unités de conditionnement selon le système modulaire simple. Quatre tailles offrent une large gamme de débits. Les corps sont en aluminium moulé sous pression, les cuves de filtre sont au choix en métal ou en polycarbonate avec une cage de protection. En option, ils peuvent également être configurés pour une utilisation dans les zones explosibles des zones 1, 2, 21 et 22 et avec la certification UL.