Réducteurs industriels

Les réducteurs industriels sont des réducteurs conçus pour une utilisation continue, qui font leurs preuves même dans des conditions d’utilisation extrêmes et pour les applications spéciales. Les réducteurs sont le lien entre le moteur et l’application. Leur rôle est de convertir le couple et la vitesse de rotation, d’adapter les inerties de masse et d’augmenter la précision de positionnement. Les réducteurs industriels se distinguent généralement par leurs performances, leur robustesse et leur longue durée de vie.

Réducteurs de Festo

Nos réducteurs sont utilisés dans l’automatisation d’usine. La robustesse, la consommation d’énergie régulée, la longue durée de vie, la précision, la facilité d’entretien ainsi que la sécurité de fonctionnement et de panne sont donc des évidences pour répondre aux exigences industrielles. Les réducteurs Festo sont en outre parfaitement adaptés aux moteurs correspondants.

Réducteur EMGA

EMGA est une gamme de réducteurs adaptés aux moteurs pas à pas et aux servomoteurs Festo. Vous pouvez choisir entre les variantes d’engrenages planétaires à denture droite ou d’engrenages angulaires. Vous pouvez combiner l’engrenage planétaire avec les rapports de transmission i = 3 ; 5 ; 8 ; 12 ; 20 d’une part avec nos servomoteurs EMME-AS et EMMT-AS, et d’autre part avec les moteurs pas à pas de la série EMMS-ST. En tant que renvoi d’angle avec le même rapport de transmission, EMGA est le complément idéal pour les servomoteurs EMME-AS et EMMT-AS. Grâce à la lubrification à vie, nos réducteurs évitent les arrêts et les pertes de production. Avec le degré de protection IP54, ils disposent d’une protection complète contre les contacts accidentels et sont protégés contre les projections d’eau de tous côtés.

Réducteur EMGA

Qu’est-ce qu’un réducteur angulaire ?

Les réducteurs angulaires sont tous les réducteurs dont l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné forment un angle l’un par rapport à l’autre, ce qui donne un renvoi de 90° degrés. Dans des cas particuliers, des angles différents sont également possibles. Les axes ont un point d’intersection commun. Le terme est également utilisé comme alternative pour les engrenages coniques. La principale caractéristique d’un engrenage conique est le renvoi d’angle, qui permet à l’utilisateur de changer le système de rotation de la machine. Vous pouvez ainsi passer d’un système de rotation transversale à un système de rotation longitudinale. Les réducteurs à roue conique sont compacts et robustes et peuvent transmettre des puissances élevées.

Réducteur EMGC

Nos réducteurs industriels EMGC sont adaptés à l’actionneur intégré EMCA en tant qu’engrenages planétaires ou angulaires. L’engrenage planétaire est disponible avec un ou deux étages. Rapports de transmission possibles : i = 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 12 ; 16 ; 20 ; 25 ; 35 ; 40. Le rapport de transmission du réducteur angulaire est de i = 1. Cette gamme de réducteurs est également dotée d’une lubrification à vie et d’un degré de protection IP54, pour un fonctionnement fiable et sûr.

Qu’est-ce qu’un engrenage planétaire ?

Les engrenages planétaires, également appelés réducteurs épicycloïdaux ou engrenages épicycloïdaux, sont des engrenages industriels, plus précisément des engrenages à friction ou des engrenages à roue dentée. L’origine du nom engrenage planétaire est la suivante : les roues planétaires en rotation (pignon planétaire) tournent autour de la roue solaire centrale (pignon solaire) comme, au sens astronomique, les planètes tournent autour du soleil sur une orbite. Les engrenages planétaires sont des modèles de réducteurs extrêmement efficaces. Ils permettent un rapport de transmission très élevé. Si votre application exige une grande précision, nous vous recommandons de choisir des engrenages planétaires.