Raccords enfichables pour la pneumatique

Les raccords enfichables pneumatiques, également appelés raccords push-in, sont la norme sur le marché des raccords pneumatiques et sont les plus répandus. Ils se distinguent par leur fonction de détachement simple du tuyau par l'action d'une bague de démontage. Ces raccords sont utilisés avec les tuyaux à diamètre extérieur calibré disponibles sur le marché.

Vous trouverez d'autres produits dans notre catégorie : Raccords pneumatiques

Raccords enfichables de Festo

Festo propose des raccords enfichables dans les versions les plus diverses, en PBT et/ou en laiton. Pour les exigences spéciales, nous proposons également des raccords enfichables en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion et aux produits chimiques, ainsi que des raccords résistants aux fluides en polypropylène et des modèles résistants aux projections de soudure en PBT renforcé. En outre, nous avons dans notre portefeuille des cartouches enfichables, des séparateurs de fluides et des raccords enfichables rotatifs.

Les raccords pneumatiques à enfoncer présentent plusieurs avantages. L'extrémité pousse simplement le tuyau dans la prise et le raccordement au système d'air comprimé est terminé ! Une bague de verrouillage interne à plusieurs griffes empêche le tuyau de glisser hors du raccord enfichable. Mais le desserrage et le retrait du tuyau sont toujours très faciles. L'anneau extérieur de couleur bleue peut être pressé pour ouvrir l'anneau de verrouillage intérieur, après quoi le tuyau peut être facilement retiré, sans outils. Différents raccords instantanés (embouts) et différentes tailles rendent toutes les connexions possibles.

Différents composants des raccords à enfoncer (raccord le plus couramment utilisé) :

  • Bague de verrouillage
  • Anneau en acier inoxydable avec griffe
  • Logement
  • Anneau de déclenchement
  • Joint d'étanchéité

Dans ce cas, il est important d'utiliser des tuyaux d'un certain diamètre extérieur pour assurer une connexion sans fuite dans le raccord instantané.

Les raccords instantanés sont également disponibles avec des systèmes d'étanchéité optimisés, avec des matériaux destinés à être utilisés à des températures plus élevées, dans la production alimentaire, et dans des versions résistantes à la corrosion.

Formes de base de l'accouplement le plus couramment utilisé

Outre la technologie de connexion utilisée, la conception mécanique des accouplements, c'est-à-dire leur forme de base, joue également un rôle dans le choix. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, la conception mécanique est importante compte tenu de l'espace d'installation disponible. En regardant ce qui est disponible sur le marché, nous découvrons rapidement que malgré la grande variété de fabricants et de variantes de produits, il n'existe que quelques formes de base.

Voici quelques critères de sélection :

Forme en L

Forme en L comme connecteur rotatif à 360°. Ces connecteurs sont uniquement disponibles avec un angle droit. Mais une fois qu'ils sont vissés (avec filetage interne ou externe), l'angle de sortie peut être réglé librement en faisant tourner manuellement le connecteur. Une clé est nécessaire pour l'installation. Par conséquent, l'installation dans des espaces restreints peut être difficile dans certaines conditions.

Accouplement pivotant

Il s'agit également d'un connecteur en forme de L (QSLV), mais la partie centrale est librement orientable. Certaines variantes permettent un alignement lors de l'installation, tandis que d'autres permettent une rotation continue pendant le fonctionnement. Les connecteurs de Festo, par exemple, comportent des roulements à billes intégrés et permettent une rotation à des vitesses allant jusqu'à 500 tr/min.

Formes en T

Ces raccords (raccords à insérer en t) sont utilisés pour connecter deux tuyaux, ou pour diviser un seul tuyau en deux à l'aide du t. Ils existent également pour trois tuyaux ou plus. En fonction de l'une de ces deux situations, le débit maximal est réduit ou augmenté. Comme c'est également le cas pour les raccords en L, la transition au niveau du "nœud en Y" empêche l'écoulement. Si l'on utilise un grand nombre de connecteurs (raccords instantanés) de ce type, les débits et les niveaux de pression dans les longues conduites sont considérablement réduits.

Raccords droits (raccords droits à enfoncer)

Méthode simple pour prolonger la longueur des tuyaux en ligne droite. Comme le diamètre intérieur effectif n'est pas réduit par rapport au tuyau lui-même, l'impact sur les débits est réduit au minimum absolu avec ces raccords à enfoncer. Utilisez toujours des outils appropriés pour couper le tuyau facilement et correctement. Les extrémités de tuyau biseautées ou moletées peuvent endommager le matériau d'étanchéité et l'air comprimé s'échappera du raccord instantané.