Tuyaux pneumatiques Festo

Les tuyaux pneumatiques sont utilisés lorsque de l’air comprimé doit être acheminé vers le point d’utilisation concerné. Le choix du tuyau dépend du domaine d’utilisation et des exigences individuelles. Il est important d’exclure tout défaut du produit par un entretien régulier du tuyau, afin de ne pas compromettre la longévité et le bon fonctionnement de l’application pneumatique. Les tuyaux pneumatiques Festo répondent parfaitement aux exigences standard et aux conditions extrêmes telles que la chaleur, les projections de soudure, les valeurs de pH élevées ou la résistance à l’hydrolyse.

Tuyaux pneumatiques pour toutes les exigences

Dans le domaine de la pneumatique d’aujourd’hui, les tuyaux à diamètre extérieur calibré sont la norme. Ils sont adaptés à tous les raccords modernes, par exemple QS, NPQM en tant que raccord cannelé et NPQH. Pour les tuyaux pneumatiques à diamètre extérieur calibré, le diamètre extérieur du produit est spécifié comme étant la taille du tuyau. En outre, il existe des tuyaux pneumatiques à diamètre intérieur calibré, pour lesquels le diamètre intérieur du tuyau est indiqué comme taille du tuyau. Ils étaient utilisés de manière standard dans le domaine de la pneumatique avant l’apparition des raccords push-in. Vous trouverez des tuyaux pneumatiques à diamètre intérieur calibré pour tous les raccords courants utilisés auparavant, par ex. CK, CN, PK. En revanche, dès que l’on travaille avec des longueurs de travail et des charges de traction différentes, les tuyaux spiralés sont le premier choix - en particulier en combinaison avec des outils pneumatiques, ils offrent les accessoires adéquats. Notre large gamme de tuyaux à diamètre extérieur et intérieur calibré ainsi que de tuyaux spiralés est disponible dans différents diamètres et matériaux. En outre, vous trouverez chez Festo des accessoires adaptés à votre tuyau pneumatique.

En quel matériau sont fabriqués les tuyaux pneumatiques Festo ?

Le matériau d’un tuyau pneumatique doit être adapté aux exigences individuelles. Nous vous présentons ici les différents matériaux ainsi que leurs caractéristiques :

Polyuréthane (PU)

Les tuyaux pneumatiques en polyuréthane, en abrégé tuyaux PU, sont le premier choix lorsqu’il s’agit de raccorder des commandes pneumatiques. Ils sont disponibles dans de nombreuses tailles et se distinguent par leur flexibilité et leur faible rayon de courbure. Les tuyaux pneumatiques en PU existent dans de nombreuses couleurs différentes, ce qui s’avère pratique pour garder une vue d’ensemble sur les différentes conduites lors du câblage de commandes complexes. Ils répondent à de nombreuses exigences, car ils présentent différentes propriétés spécifiques, telles que la protection contre les projections de soudure, la résistance au feu ou la conductivité électrique.

Polyamide (PA)

Par rapport aux tuyaux en PU, les tuyaux pneumatiques en polyamide, en abrégé tuyaux PA, sont plus résistants à la température et donc à la pression. Cela a pour conséquence que le matériau du tuyau est plus solide et donc moins flexible - le polyamide est semi-rigide et résistant aux plis. En règle générale, les tuyaux PA sont entièrement résistants à la pression à une température de -50 °C à +20 °C (ensuite, la résistance diminue au fur et à mesure que la température augmente) et conviennent donc parfaitement à l’utilisation comme conduite d’air comprimé ainsi que comme conduite de frein à air comprimé.

Polyéthylène (PE)

Les tuyaux pneumatiques en polyéthylène, en abrégé tuyaux PE, sont très légers, résistants aux chocs et en grande partie résistants aux acides, aux bases et aux solutions salines. Les tuyaux en PE conviennent pour une utilisation dans une plage de température de -30 °C à +80 °C et sont la variante la plus économique parmi les tuyaux pneumatiques.

PTFE / PTFA / PFA

Les tuyaux pneumatiques en PTFE / PTFA / PFA conviennent pour travailler dans des plages de température extrêmes, de -20 °C à +150 °C. Ils s’adaptent à tous les types de connecteurs courants et sont disponibles de série en couleurs naturelles et en vert et rouge en tant que type CS. Les tuyaux en PFA peuvent en outre être soudés.

Des tuyaux pneumatiques adaptés à chaque secteur d’activité

Le tuyau pneumatique Festo qui vous convient le mieux dépend entièrement de vos exigences. Notre gamme de produits comprend des tuyaux de différents diamètres, longueurs, couleurs et matériaux. Que le tuyau doive répondre à des exigences standard ou à des conditions extrêmes telles que des températures élevées ou des conditions météorologiques variables, vous trouverez chez nous un tuyau adapté à chaque branche.

Acheter un tuyau d'air comprimé

L'environnement détermine le tuyau d'air comprimé adéquat. Les produits chimiques, la température, les rayons UV, la pression de travail, les acides, la fixation ... peuvent endommager les tuyaux d'air, les déchirer, les rendre moins flexibles ou leur faire perdre d'autres propriétés, et votre compresseur doit générer plus d'air comprimé ou de barres en raison de l'usure des tuyaux d'air. Pour ces composants, il est donc important de vérifier soigneusement les applications dans nos outils d'ingénierie. Tous les types de tuyaux d'air comprimé sont décrits pour quelles applications ils conviennent. Vous pouvez facilement les trouver ici. Ainsi, vous savez que le tuyau pu (PUN) est résistant à la vaseline, mais pas à l'eau, alors que le PUN-H l'est. Il est préférable de ne pas acheter de tuyau en pe lorsque du glycérol se trouve à proximité, et le tuyau en PFA (PFAN) est même résistant à l'acide citrique et convient aux denrées alimentaires. Le grand avantage de notre large gamme : le bon tuyau utilisé pour la bonne application. Le tuyau d'air reste ainsi résistant à l'environnement dans lequel il est principalement utilisé.

La gamme Festo comprend quatre groupes principaux de tuyaux d'air comprimé : développement avec un type de matériau différent ;

  • Polyuréthane (PU), la plus large gamme de tuyaux. Ces tuyaux combinent flexibilité et bonne maniabilité chimique, ce qui leur confère un ensemble de propriétés spécifiques.
  • Le polyéthylène (PE) possède des propriétés de résistance à l'usure avec un rapport qualité-prix compétitif.
  • Les tuyaux en polyamide (nylon) peuvent être utilisés à des pressions et températures de travail plus élevées.
  • Téflon®, le tuyau de la plus haute qualité en termes de type de matériau.

Tuyau pneumatique

Des tuyaux permettant de créer un réseau d'air comprimé sont disponibles dans la catégorie des techniques de raccordement pneumatique. Ces tubes rigides sont parfaits pour relier les zones de production au compresseur afin de transporter l'air comprimé dans des conduites sur de plus longues distances grâce à leur grand diamètre. Les tuyaux d'air flexibles sont utilisés sur la machine ou l'installation elle-même, et il est très facile de choisir parmi les différents plastiques et d'acheter des tuyaux (disponibles en stock) pour vos machines grâce à nos outils d'ingénierie.

Enfin, une fois que la bonne combinaison de tuyaux et de raccords a été sélectionnée - éventuellement avec l'aide de Festo - il s'agit de déterminer le diamètre correct des tuyaux d'air et des raccords. Une étape à ne pas sous-estimer, car un mauvais choix peut entraîner des problèmes. Un surdimensionnement, par exemple, garantit une consommation d'air comprimé inutilement élevée, une perte de charge ou un débit trop faible. Un sous-dimensionnement conduit à une application peu fiable, à un risque accru de fuite ou de déformation en raison de pressions excessives et d'une capacité d'air comprimé insuffisante.

Il est important que vous connaissiez la taille (diamètre en mm) de vos raccords. Vous pouvez facilement trouver ces produits grâce au numéro d'article. Notre tuyau d'air comprimé est normalement livré en stock et disponible en différentes longueurs. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter.