Ventouses

Les ventouses sont utilisées dans l’industrie pour soulever et transporter toutes sortes d’objets dans le domaine de la technique d’automatisation, en particulier dans les systèmes de vide. Dans ce cas, elles constituent l’interface entre la machine et la pièce à usiner. Pour qu’une pièce puisse être saisie en toute sécurité, les ventouses doivent être choisies en fonction des propriétés du matériau de la pièce en question. Ainsi, certaines ventouses sont surtout adaptées à une utilisation à haute température, tandis que d’autres possèdent une grande résistance à l’encrassement.

Ventouses pour l’industrie de Festo

En principe, les ventouses industrielles se présentent soit sous forme ronde, soit sous forme ovale, avec ou sans soufflet. Les ventouses rondes sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces plates. Les ventouses de forme ovale sont en revanche plutôt utilisées pour la manipulation de pièces étroites et allongées. Les ventouses Festo se déclinent dans de nombreux diamètres différents et offrent ainsi la solution adéquate pour le transport de pièces de poids, de surfaces et de formes très variés.

Ventouses VAS, VASB

Cette ventouse de la série VAS(B) se décline en 11 diamètres différents et convient ainsi au transport de pièces de poids, de surfaces et de formes très variés. Elle est disponible soit en version ronde, soit en version à soufflet en caoutchouc nitrile, polyuréthane ou silicone. Le caoutchouc nitrile est presque universel, tandis que le polyuréthane convainc surtout par sa longue durée de vie ainsi que par le traitement en douceur qu’il permet grâce à son caractère plutôt souple. Le silicone, quant à lui, présente une très bonne résistance à la température et est compatible avec les produits alimentaires.

Ventouse VAS, VASB

Ventouses ESS, ventouses ESV

La ventouse ESS se compose d’une ventouse et d’une plaque de support avec fixation. Elle convient pour un volume d’aspiration de 0,002 ... 245 cm³ et possède un rayon de pièce de 10 ... 680 mm. La ventouse ESV est une pièce d’usure de la ventouse ESS, qui se remplace très facilement. Elle est utilisée pour des volumes d’aspiration de 0,318 ... 245 cm³ avec un rayon de pièce de 10 ... 680 mm. Ventouses ESS Ventouses ESV

Ventouse ESS
Ventouse ESV

Ventouses OGVM

Grâce à une structure spéciale anti-dérapage, la ventouse robuste OGVM est le premier choix pour la manipulation dynamique de pièces aux contours plus complexes. Le modèle OGVM présente une efficacité énergétique élevée : des forces transversales maximales, des temps d’aspiration minimaux ainsi qu’une ergonomie d’aspiration optimale garantissent une sécurité maximale du processus. Elle se présente sous forme ronde ou ovale, dans quel cas elle sera plate, ou également sous forme de cloche ou en variante à soufflet.

Ventouse OGVM

Ventouses complètes ESG, ovales et rondes

Notre gamme ESG est un système de produits modulaire composé d’un support de ventouse et d’une ventouse avec plus de 5 000 variantes de propriétés de matériaux, de formes de ventouses, de plages de température et de supports les plus divers. Ainsi, les ventouses complètes ESG rondes et ovales sont disponibles au choix avec compensation d’angle et de hauteur et un filtre. Choisissez le produit qui vous convient parmi un total de 15 diamètres et 6 formes de ventouse. Le volume d’aspiration va de 0,002 ... 245 cm³ pour un rayon de pièce de 10 ... 680 mm.

Ventouse complète ronde ESG
Ventouse complète ovale ESG-X

Ventouse de Bernoulli OGGB

La ventouse de Bernoulli OGGB est idéale pour transporter des pièces minces, extrêmement fragiles et cassantes. Elle se caractérise par une manipulation en douceur des pièces ainsi que par un contact minimal avec les pièces. OGGB est notre solution pour une préhension à contact minimal ou pour la préhension de pièces pliables, poreuses et fragiles.

Pince Bernoulli OGGB

Pourquoi choisir les ventouses Festo ?

Les ventouses et ventouses complètes de Festo convainquent par leur fonction et leur qualité. Vous trouverez chez nous une offre complète de ventouses de formes, de matériaux et de tailles différents, ainsi qu’un grand choix de supports, de compensations d’angle et de hauteur et de filtres pour vide au sein de notre gamme de produits modulaires. Il en résulte de nombreuses possibilités de combinaisons, utilisables dans les domaines d’application les plus divers.

Les ventouses

Les applications les plus courantes pour le vide sont la préhension, le déplacement, la rotation et l'entreposage des objets. En principe, toutes les pièces ayant une surface suffisante peuvent être prises par le vide. Les conditions suivantes sont pourtant à respecter:

  • La surface de préhension doit être plane. Il est cependant encore possible de saisir des surfaces légèrement cintrées.
  • La surface de la pièce ne doit pas être trop rugueuse et perméable à l'air.
  • La force de préhension ne peut pas dépasser 7 N/ cm2 .
  • La prise des objets se fait au moyen de ventouses, également nommées des préhenseurs.

Le choix d'un venturi

Pour le choix d'un système de vide, trois paramètres sont très importants :

  • la dépression demandée,
  • le débit d'aspiration demandé,
  • la consommation.

Tant la dépression que le débit d'aspiration qu’on obtient avec un éjecteur, dépend du type d'éjecteur utilisé et sa pression d'alimentation. Nous devons essayer de maintenir la consommation la plus basse possible afin de minimaliser la consommation d'énergie. Il est très important de choisir le bon générateur de vide avec son éjecteur adapté. On peut subdiviser le vide en 3 différents niveaux de pression.

  • le vide élevé
  • le vide moyen
  • le vide faible

Principe de fonctionnement d'une ventouse

Lors de l'évacuation de l'air de la ventouse, il se produit une différence de pression par rapport à l'air atmosphérique. La pression atmosphérique étant plus élevée, elle plaque la pièce contre la ventouse.

Critères de sélection pour les ventouses

Pour le choix d'une ventouse, il ne suffit pas seulement de connaître la masse de l'objet à saisir par la ventouse, des autres facteurs sont également à prendre en considération.

Choix des matériaux pour les ventouses

Les ventouses sont disponibles en différents matériaux. Le choix du matériau dépend de l’application. Les ventouses sont disponible en Perbunan, Polyuréthane, Silicone, Viton et le Perbunan antistatique. Ils sont optimalisé pour des différents domaines d’utilisation comme:

  • denrées alimentaires,
  • pièces à usinier huileuses,
  • températures abiantes élevées,
  • températures abiantes basses,
  • surfaces rugueuses,
  • antistatique,
  • faible empreinte.

La forme de la ventouse

Une forme optimale de la ventouse garantit une force d'aspiration élevée en dépit des petites dimensions. C'est pourquoi le choix d'une bonne forme est très important pour ta ventouse. En fonction de l’application, on choisit plutôt une des formes de construction suivantes : Standard, extra creuse, à soufflet, ovale.

  • Ventouse standard pour saisir des surfaces planes ou légèrement ondulées, telles que les tôles métalliques ou les cartonnages.
  • Ventouse extra creuse pour saisir les pièces rondes ou très bombées.
  • Ventouse à soufflet pour saisir les surfaces obliques, bombées, rondes, pièces couvrant une surface importante et déformable ou pièces fragiles comme les bouteilles en verre. En outre, cette forme de construction offre un compensateur de hauteur avantageux.
  • Ventouse ovale pour saisir les pièces étroites et allongées, telles que les profilés et les tubes.

La force d'aspiration nécessaire pour des objets statiques placés à l'horizontal

Différentes forces peuvent agir sur une ventouse. La plus simple est celle qui est exercée par un objet statique placé à l'horizontal. Nous pouvons calculer cette force avec la formule F = p * A Soit:

  • F = la force exprimée en N (kgf)
  • p = la pression exprimée en Pa (bar)
  • A = la surface exprimée en m2 (cm2)

Festo vous offre le Vacuum Sizing: un de nos outils d’ingénierie gratuits qui vous vournit une recommandation de produit fondée sur les exigences de votre application de vide. Après avoir saisi un certain nombre d eparamètres, le calculateur de vide recommande les prduits Festo nécessaires pour une solution optimale.

les autres outils d’ingénierie se trouvent également sur note site web.

Pour les applications difficiles on peut vous offrir un service dans notre Customer Hospitality Center ou on peut tester votre préhension. Prenez contact avec votre conseiller technique pour lancer la demande.

Entre venturi et ventouse

Entre le générateur de vide et le préhenseur, nous plaçons, en fonction de l'application, encore un certain nombre d'appareils complémentaires.

Détection du vide

Si on veut être sûr que les objets sont solidement saisis par les ventouses, il est nécessaire de mesurer et de surveiller le vide à la ventouse. Des capteurs de pression mécaniques et électroniques surveillent la dépression adéquate et donnent à l’API l'information nécessaire pour piloter la machine. Il y a plusieurs types de détecteurs pour le vide.

Le vacuostat

Dans ces composants un contact électrique est activé lors de l'obtention d'une certaine dépression. La pression à laquelle le contact va commuter peut, selon le type de commutateur, être réglé ou pas.

Le captuer de vide

Ce capteurs de vide est plus compact que le vacuostat et en outre est protégés contre les courts-circuits. Nous trouvons des capteurs de vide qui offrent les avantages suivants selon le type :

  • Introduction d’un seuil de détection via bouton (méthode teach-in) au lieu d’un réglage compliqué par vis de réglage.
  • Introduction de différents seuils de détection.
  • Réglage d'hystérésis sur les seuils de détection.
  • La possibilité de monter le capteur directement dans le tuyau ou le venturi.
  • Un display LCD qui permet une lecture de toutes les valeurs utiles et en outre offre la possibilité de régler le capteur manuellement d’une manière simplifiée.

Rendre le vide visible

L’appareil le plus simple pour la surveillance visuelle et le réglage des appareils est le vacuomètre. Celui-ci est généralement étalonné de 0 - -1 bar. L’utilisation de capteurs de vide avec display LCD intégré est une autre manière de rendre le vide visible.

Le Filtre

Il faut tâcher que les impuretés aspirées n’arrivent pas dans l’éjecteur. Un filtre n’est donc pas superflu pour saisir la saleté qui est transportée vers le venturi. Quand on utilise des filtres il faut tenir compte du fait que les filtres de vide sales sont la conséquence d’une diminution non souhaitée de la dépression aux ventouses. Il est donc conseillé de changer le filtre à temps. Si on utilise des filtres en combinaison avec des capteurs de vide, il est conseillé de placer le capteur entre le filtre et la ventouse. Si on place un capteur de vide entre le filtre et le venturi, le capteur peut commuter lors d’une dépression insuffisante à la ventouse due à un filtre sale.

Le limiteur de fuite pour vide

Le limiteur de fuite de vide permet de diminuer les fuites de vide qui sont la conséquence d’une ventouse mal étanchée. Le limiteur de fuite de vide est composé d’un clapet anti-retour qui est maintenu ouvert par un ressort et d’un étrangleur fixe

Distributeurs pour le vide

Dans certains cas, un seul venturi ou une pompe à vide alimente plusieurs ventouses et il faut des distributeurs pour isoler le vide d’un certain nombre de ces ventouses. En choisissant les distributeurs il faut s’assurer qu’ils sont compatibles avec les applications de vide. La plage de pression de travail du distributeur doit autoriser des pressions négatives.

Le vide et la consommation d'énergie

Pour susciter le vide dans les venturis, un débit d'air est nécessaire et donc de l'énergie. L'énergie signifie des coûts. Pour limiter les coûts, nous devons essayer d'optimaliser deux aspects lors de l'utilisation de générateurs de vide :

  • Placer le générateur de vide le plus près possible de la ventouse.
  • Réduire le temps nécessaire pour générer le vide au minimum, éventuellement en appliquant une fonction d’économie d’énergie. Couper la génération du vacuum pendant la préhension.

Dossier 'Le vide' de Festo4students

Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement technique du vide ? Festo met à la disposition de tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement technique des composants pneumatiques de nombreuses informations sur ces composants. Les dossiers sur ces composants sont regroupés sous 'Festo4Students' sur notre site web et peuvent être téléchargés gratuitement par tout le monde.