Toutes les inscriptions à une formation doivent nous parvenir par écrit.
Pour l’intérêt de la qualité de la formation, le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont enregistrées selon l’ordre de la commande et sont confirmées par écrit.
Chaque inscription pour une formation est définitivement acquise au moment où Festo Belgium reçoit la commande par écrit.
Deux semaines avant le début de la formation, une lettre rappelant l’inscription sera envoyée à l’entreprise. Cette lettre rappelle les données concernant les dates, heures, l’endroit de la formation et un plan d’accès.
La facture est faite deux semaines avant le début de la formation.
Les frais de participation contiennent de la documentation ainsi que les repas.
Annulation
L’annulation d’une inscription sans frais est possible jusqu’ à 6 semaines avant le début de la formation.
Si vous annulez l’inscription 4 à 6 semaines avant le début de la formation, nous créditons 80% du montant facturé.
Si vous annulez l’inscription 2 à 4 semaines avant le début de la formation, nous créditions 40% du montant facturé.
Si vous annulez l’inscription endéans les 2 semaines avant le début de la formation, nous créditons 0 % du montant facturé.
L’annulation d’une inscription doit se faire par écrit ou par fax.
Au cas où le nombre de participants inscrits est insuffisant ou en cas d’absence d’un formateur, Festo se réserve le droit d’ajourner ou de supprimer la formation.