Les systèmes d’air comprimé sont mis en œuvre dans un grand nombre d’applications et d’environnements. Ces applications peuvent être globalement classifiées en :
Applications standard
Commençons par les applications les plus courantes : les applications standard. Les systèmes d’air comprimé sont implémentés dans des environnements industriels conditionnés, et donc : un environnement sec, des températures ambiantes normales et une propreté relative. Aucun agent de nettoyage ni lubrifiants ne sont utilisés.
Dans ces environnements, la combinaison de tuyaux PUN-H et de raccords QS est souvent recommandée. Ces deux composants sont disponibles dans une large gamme de dimensions et une variété de types. Les applications où cette combinaison ne convient pas sont pratiquement inexistantes. Le tuyau PUN-H se caractérise par des propriétés de résistance à l’humidité et a donc une durée de vie allongée et une fiabilité supérieure. Comme ces deux produits sont recommandés pour les applications standard, ils sont disponibles en grands volumes. C’est un avantage dans le cadre de la gestion des coûts et des stocks. Si des lubrifiants ou autres huiles sont mis en oeuvre dans une application standard, il est alors conseillé d’opter pour un tuyau PEN. Cette variante est plus résistante aux fluides agressifs et c’est une alternative économique. Enfin, la variante PAN se combine avec le raccord QS lorsque l’application standard fonctionne à une pression plus élevée (jusqu’à 14 bars) ou des températures supérieures jusqu’à 80 °C
Applications à haute pression
Les applications à haute pression diffèrent des applications standard dont la pression de service est d’environ 6 bars. Dans ces applications, les vérins doivent fournir une puissance supérieure. Festo recommande bien souvent le raccord NPQH et le tuyau PAN-R. Le raccord NPQH en acier est robuste et convient à des pressions jusqu’à 20 bars. Dans l’assortiment de Festo, le tuyau PAN-R est le tuyau qui résiste à une pression de service la plus élevée.
Un secteur spécifique qui travaille avec des pressions supérieures est le secteur mobile et notamment les engins et les machines agricoles. Des normes plus sévères y sont en vigueur – à juste titre – afin de protéger l’homme, la machine et l’environnement. Des normes plus sévères y sont en vigueur – à juste titre – afin de protéger l’homme, la machine et l’environnement. La combinaison du raccord NPQM et du tuyau PAN-MF en polyamide offre une solution souhaitée et approuvée, conforme aux exigences de la norme DIN 73378.
Applications dans les industries chimique et agro-alimentaire
Les industries chimique et agro-alimentaire nécessitent bien souvent une attention particulière. D’une part, parce qu’il est question de substances agressives sous forme de produits chimiques ou d’agents de nettoyage, et d’autre part parce qu’il faut se conformer à des directives comme la sécurité alimentaire et les législations et réglementations strictes. Les tuyaux et les raccords n’y échappent pas !
Sur base de son savoir et de son expertise, Festo propose la combinaison de raccords NPQP et de tuyaux PLN pour les applications spéciales dans ces secteurs. Les raccords en plastique NPQP offrent une grande résistance à la corrosion et résistent aux agents de nettoyage agressifs mis en œuvre dans les zones alimentaires. Les tuyaux PLN sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration) : ils ont passé toute une série de tests approfondis et sont adaptés aux applications dans les secteurs de la chimie et de l’agro-alimentaire.
Une combinaison plus robuste consiste à utiliser des raccords en laiton nickelé NPQH – résistants à l’eau – et des tuyaux polyvalents PUN-H pour les applications dont la pression de service s’étend jusqu’à 10 bars et des températures jusqu’à 60 °C. Enfin, il y a la combinaison de raccords en acier inoxydable NPQR et de tuyaux PFAN. Ces deux composants sont adaptés à des pressions de service allant jusqu’à 16 bars et des températures supérieures jusqu’à 150 °C. Une résistance maximale à la corrosion (CRC4) et l’approbation FDA sont garanties.
Applications spéciales
Il y a toujours des applications qui ne tombent dans aucune de ces trois catégories. Mais ici aussi, Festo peut vous proposer la bonne combinaison tuyau-raccord.
Antistatique
La première combinaison spéciale que nous vous proposons est un raccord NPQM et un tuyau PUN-CM. Cette combinaison est adaptée aux applications dont le bruit électromagnétique ou des perturbations peuvent avoir un effet désastreux pour le processus concerné. Ce peut être le cas dans l’industrie des semi-conducteurs. En combinant un raccord robuste en laiton nickelé et un tuyau PUN-CM antistatique, ce type de perturbations peut être évité à 100%. Grâce aux caractéristiques antistatiques, cette combinaison est aussi adaptée aux applications dans des environnements ATEX où la formation d’étincelles est interdite dans le cadre de la sécurité anti-explosion.
Applications de soudage
La seconde combinaison pertinente – un raccord QS-V0 et un tuyau PAN-V0 – est destinée aux applications de soudage. Le concept du raccord QS-V0 est renforcé et le tuyau PAN-V0 possède une gaine supplémentaire. Cette combinaison résiste aux projections de soudure et aux étincelles pouvant se produire lors de l’usinage du métal. Pour ces raisons, les applications se situent généralement dans les lignes de soudage automatisées de l’industrie automobile.
Une fois la bonne combinaison tuyau-raccord choisie – avec l’aide éventuelle de Festo – il reste à déterminer la taille correcte des deux composants. Une étape à ne pas sous-estimer car un mauvais choix peut entraîner des problèmes. Le surdimensionnement génère par exemple une consommation d’air comprimé inutilement élevée, une perte de charge ou un débit trop faible. Un sous-dimensionnement conduit à une application peu fiable, un plus grand risque de fuites suite aux pressions trop élevées et une capacité insuffisante.
Voici quelques conseils pour faire le bon choix:
Rapport entre le filetage et le diamètre du tuyau
Pour obtenir un débit optimal, il est important de minimiser la résistance d’un système. C’est notamment possible en évitant les coudes, mais aussi en examinant de manière critique le rapport entre le filetage et le raccordement au tuyau. L’illustration ci-dessous vous donne un aperçu des rapports idéaux qui génèrent une obstruction minimale de l’air comprimé et donc du débit dans le raccord.
Alignement sur le consommateur
Cela peut sembler évident mais la pratique nous apprend pourtant que des erreurs sont souvent commises lors de l’alignement sur le consommateur. Un exemple concret : un vérin normalisé a un raccordement pneumatique de G1/8”. Cela signifie qu’un raccordement de tuyau de 8 mm est le plus approprié compte tenu du rapport entre le filetage et le raccordement du tuyau. Choisir un diamètre supérieur entraîne un surdimensionnement qui conduit à une perte de charge plus importante et une consommation d’air inutilement élevée. Ce n’est pas le cas avec la ligne d’alimentation car elle fait office de tampon.
Longueur du tuyau
Enfin, il faut accorder une attention particulière à la longueur des tuyaux qui réalisent les courses des vérins. Plus les tuyaux sont longs, plus il faut d’air pour réaliser la course et plus cela coûte en énergie. Bien souvent, la précision est affectée négativement lorsqu’il faut plus d’air pour réaliser la course. Notre conseil : placez les distributeurs de commande correspondants le plus près possible du consommateur afin de limiter au maximum la longueur du tuyau.