Il faut prévoir des versions spéciales et des caractéristiques spécifiques pour notamment :

  • Les environnements où règnent des températures (basses/élevées) extrêmes
  • Les environnements à risque d’explosion
  • Les environnements impliquant des agents agressifs comme des produits chimiques et des agents de nettoyage
  • Les environnements où sont posés des exigences supplémentaires en matière de sécurité des machines
  • Les environnements humides
  • Les installations à l’extérieur
  • Les applications de soudage

Températures extrêmes

L’assortiment de Festo comprend des capteurs de vérin adaptés aux températures basses ou élevées extrêmes. En ce qui concerne les températures élevées, il y a le choix parmi les capteurs solid-state SMT-8M-A et CRSMT-8M pouvant être utilisés jusqu’à des températures de 85°C. Les capteurs de vérin reed vont plus loin et résistent à des températures jusqu’à 120°C.

En ce qui concerne les températures élevées, il y a le choix parmi les capteurs solid-state SMT-8M-A et CRSMT-8M

Pour les températures basses, les capteurs de vérin sont également disponibles dans les deux versions. Les versions reed et solid-state sont adaptées aux applications dont les températures maximales s’élèvent jusqu’à -40 °C.

Sécurité machines

Dans des cas particuliers, les capteurs de vérin doivent satisfaire à un niveau de sécurité spécifique, généralement exprimé en SIL (Safety Integrity Level) ou Pl (Performance Level). En ce qui concerne les niveaux PLd ou Ple, il faut tenir compte des éléments suivants :

Kit de fixation

Tout d’abord, veillez à avoir un kit adapté au placement des capteurs de vérin. Les kits de fixation SAMH-S-N8-S-MK ou SAMH-S-N8-L-MK sont conformes à la Directive Machines CE. Les capteurs sont indissociables de la machine et résistent à une utilisation brutale ou inappropriée (anti-vandalisme).

Capteur standard

Pour atteindre le niveau de sécurité, les capteurs standard SMT-8M peuvent être mis en œuvre du fait de leur MTTF de 4077 ans. Il faut cependant les installer en parallèle pour créer un retour redondant de la position.