La famille de servovariateurs CMMT de Festo : différente en apparence mais identique en termes de contrôle

En 2022, Festo lançait la dernière famille de son servovariateur basse tension CMMT-AS, redéveloppant le produit de fond en comble pour intégrer les derniers semi-conducteurs et en faire un véritable servovariateur multiprotocole.

Ce changement de connectivité permet à un seul variateur d’être connecté à PROFINET, à Ethernet IP, à EtherCAT et à Modbus via une simple sélection logicielle ou une pression sur le commutateur de l’appareil. Bien qu’il soit peu probable qu’un changement de protocole de communication se produise sur un appareil déjà installé, les avantages d’une telle option sont néanmoins nombreux.

Limiter le portefeuille de variateurs avec des protocoles dédiés à un seul variateur reprenant tous les protocoles simplifie sérieusement la gamme. Cela réduit la complexité de la production, augmente la disponibilité du variateur et permet à Festo de maintenir les coûts de production à un minimum, offrant ainsi une solution économique.

En outre, les adaptations du firmware sont simplifiées et Festo peut lancer des nouveaux ensembles de fonctions plus rapidement, offrant davantage d’options pour les applications des clients.

Les avantages pour les constructeurs de machines sont légion. En ces temps d’approvisionnement imprévisible, ils ont besoin de produits disponibles mais ils ne savent jamais exactement de quel produit ils auront besoin par la suite. Avec le variateur multiprotocole de Festo, les constructeurs de machines peuvent conserver un petit stock tampon, sachant que l’automate ou le réseau qui équipera la prochaine machine n’a pas d’importance. Quelles que soient les exigences du client final en matière de réseau, le variateur de Festo pourra être adapté.

Cette solution est très populaire chez les clients de Festo et 85% des servovariateurs CMMT sont aujourd’hui proposés dans une version multiprotocole.

Cet été, Festo lancera un nouveau produit dans la famille multiprotocole avec le servovariateur très basse tension CMMT-ST. Ce servovariateur 24v-48v DC peut piloter des moteurs pas à pas et des moteurs sans balais en boucle fermée. Il offre une puissance allant jusqu’à 300W et a l’avantage supplémentaire de n’être alimenté que par du 48v DC maximum. Les constructeurs de machines et les clients finaux peuvent donc l’installer et l’entretenir en dehors des réglementations de la basse tension, ce qui simplifie le processus et augmente la sécurité.

Le variateur très basse tension utilise la même plateforme firmware que ses grands frères dans la gamme basse tension et l’automate principal ne perçoit aucune différence entre les variateurs. Toutes les classes de puissance et de tension des variateurs sont combinables dans une seule machine, en utilisant la taille la plus efficiente pour chaque tâche, ce qui permet de réduire les coûts de machines.

La connectivité multiprotocole n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité du variateur très basse tension. Le variateur bénéficie d’un microprocesseur 3 fois plus puissant que la version précédente et d’un niveau de courant crête augmenté jusqu’à 2.5x le courant nominal. Cela permet d’améliorer les performances de l’application et d’élargir la gamme des moteurs sans balais pouvant être utilisés avec le variateur.

Avec cette promesse d’une connectivité transparente désormais étendue aux servovariateurs basse tension et très basse tension, on pourrait penser que le portefeuille est complet. Cependant, cette approche s’applique également au système d’E/S décentralisées de Festo.

Le système d’E/S décentralisées de Festo permet une connectivité sur les principaux réseaux et appareils

Le système d’E/S décentralisées CPX-AP-I permet d’utiliser les mêmes blocs digitaux et analogiques décentralisés, les mêmes maîtres IO Link et les mêmes distributeurs de terminaux, quel que soit le réseau industriel sélectionné. C’est désormais possible grâce au fond de panier AP fonctionnant dans tout le système. L’utilisateur sélectionne le nœud de réseau de bus requis et peut ensuite connecter jusqu’à 80 modules d’E/S différents tout en maintenant un débit de données de 200 MBaud en temps réel. Cette performance permet une véritable connectivité du composant au cloud, les actionneurs des Festo Simplified Motion Series pouvant être connectés via IO Link. La connectivité à travers le réseau vers le cloud transporte des données d’application réelles pour les applications de maintenance ou d’IA. De plus, les câbles standard d’une longueur maximale de 15 m permettent une installation complète sur une distance impressionnante de 1,2 km à partir d’un seul nœud de réseau.

Nouveau: le système d’automatisation CPX-AP-A allie la pneumatique et une connectivité d’E/S de pointe

Cette gamme est désormais étendue avec le système d’E/S modulaire CPX-AP-A. Il s’agit d’une version totalement nouvelle et repensée du fameux système CPX de Festo. Elle utilise le même fond de panier AP qui traverse le système modulaire que celui du système AP-I, assurant une communication ultra rapide et le traitement de grandes quantités de données.

Comme le système modulaire et le système décentralisé utilisent le même fond de panier AP, ils peuvent être combinés pour une architecture où le constructeur de machines peut choisir une combinaison des deux pour obtenir une disposition optimale offrant le meilleur prix et encombrement. Lorsque cette combinaison unique est ajoutée à l’inclusion de trois types de terminaux de distributeurs pneumatiques, la gamme devient alors le système E/S le plus unique et le plus flexible du marché.

Indépendamment de la topologie de l’application, du protocole de communication, des exigences en alimentation ou de l’architecture, le portefeuille Automatisation électrique de Festo connecte tous les niveaux d’architecture de machines dans toutes les industries.