Quatre types de tuyaux
L’assortiment de Festo comprend quatre grands groupes de tuyaux à air comprimé qui sont tous fabriqués dans un matériau différent:
Choisir le bon tuyau à air comprimé
Les facteurs ambiants et les applications dans une machine déterminent le type de tuyau le plus adapté à un système pneumatique. Chaque matériau fait ci-dessous l’objet d’une description afin que vous puissiez poser le bon choix. Le tableau en bas de la page fournit des recommandations et un aperçu complet de notre assortiment.
Applications des tuyaux en polyuréthane (PU)
Dans ce groupe, le PUN-H est le tuyau le plus polyvalent. Ce flexible en polyuréthane a le rayon de courbure le plus faible, il résiste à l’hydrolyse et il peut être utilisé dans les processus de production alimentaire grâce à la certification FDA. Autre avantage: le PUN-H est repris dans la gamme standard de Festo, il est donc disponible dans des conditionnements en volumes et en dévidoirs.
Les caractéristiques du PUN-H le rendent parfaitement adapté aux éléments mobiles comme des chaînes porte-câbles. Le tuyau est disponible dans six couleurs et une version translucide. Outre une apparence attrayante de la machine, cette variante permet d’avoir un aperçu précis de la qualité de l’air comprimé dans la machine ou le parc machines. La formation de condensation sur le tuyau est directement visible et indique la présence d’humidité dans le système. Outre l’impact négatif sur la durée de vie des composants pneumatiques, l’humidité n’est pas tolérée dans les normes de sécurité alimentaire.
Le PUN-CM est un tuyau en polyuréthane auquel on a ajouté un compound spécifique qui lui confère des caractéristiques antistatiques. Il est donc particulièrement adapté aux applications intégrant des composants électroniques sensibles à l’électricité statique. Le PUN-CM excelle aussi dans les applications mises en œuvre dans des environnements ATEX critiques.
Pour les applications à proximité directe d’un procédé de soudage, Festo propose deux types spécifiques en polyuréthane. Le PUN-VO se caractérise par des propriétés retardatrices de flammes et le PUN-VO-C offre une protection supplémentaire contre les projections de soudure, susceptibles d’entraîner des fuites et des défaillances ultérieurement.
Applications des tuyaux en polyéthylène
Le polyéthylène possède d’excellentes propriétés de résistance à l’usure et aux produits chimiques. Revers de la médaille : les tuyaux en polyéthylène sont plus rigides, contrairement aux tuyaux PU, par exemple. Festo propose deux types de tuyaux en polyéthylène. Le PEN résiste à l’usure, aux produits chimiques et à l’humidité. Il représente un avantage économique pour son prix attractif au mètre.
Le PLN est fabriqué dans une composition de matériaux adaptée, ce qui lui permet de résister aux UV. Il est donc adapté aux applications extérieures. Sous l’influence du rayonnement UV, des liaisons chimiques peuvent se rompre dans le tuyau en plastique, et entraîner finalement une décoloration, une fragilité et une fissuration du tuyau. Suite à la dégradation des pigments dans le plastique, le PLN n’offre une résistance aux UV que dans la version noire. Pour les applications extérieures, Festo conseille donc le PLN en version noire, et le code de l’article se terminant par la référence SW.
Applications des tuyaux en polyamide
Le polyamide, mieux connu sous le nom collectif Nylon, se distingue par une grande rigidité et un point de fusion élevé. On retrouve donc ce tuyau dans les applications où les plages de pression et les températures ambiantes sont étendues. Dans l’assortiment de Festo, le tuyau standard en polyamide est appelé PAN. Ce tuyau affiche une plage en surpression jusqu’à 19 bars et une température ambiante maximale jusqu’à 80˚ Celsius. Pour les applications standard où les pressions sont supérieures, Festo a lancé le PAN-R sur le marché, dont la plage de pression s’étend jusqu’à maximum 35 bars, la plus élevée dans l’assortiment de Festo.
Le tuyau PAN-MF est un développement ultérieur dédié spécifiquement à l’industrie mobile, comme le secteur automobile, les AGV ou les machines agricoles. Le tuyau PAN-MF est certifié selon DIN 73378, il est donc adapté aux applications dans ces machines mobiles. La température ambiante maximale est de 100˚ Celsius et 31 bars en surpression.
Dans son assortiment, Festo possède un tuyau en polyamide PAN-V0 résistant aux projections de soudure. Le PAN-V0 a les mêmes propriétés que les variantes en polyuréthane mais les options sont plus larges en termes de plage de pression (12 bars) et de température de service ( 90˚ Celsius).
Applications des tuyaux Teflon®
Dans l’assortiment de Festo, la plupart des tuyaux de qualité sont fabriqués à partir d’alcane alcoxyle perfluoré et de polytétrafluoroéthylène, le dernier terme étant mieux connu sous le nom de marque Teflon®. Le PFAN (alcane alcoxyle perfluoré) est le tuyau ayant la plus haute qualité qui soit dans l’assortiment, il se distingue par sa résistance chimique, sa large plage de pression et de température de service et une certification FDA food. Le PFAN est donc particulièrement adapté aux applications typiques dans le secteur alimentaire et les processus de production industrielle. Par sa résistance chimique élevée, le PFAN peut être largement utilisé en présence de fluides agressifs ou d’agents de nettoyage.
Le PTFEN (Teflon®) est une alternative économique dont les nombreuses caractéristiques se chevauchent. Le PTFEN a des propriétés d’usure quelque peu inférieures, ce qui se traduit par une plage de pression inférieure mais néanmoins tout à fait acceptable pour de nombreuses applications jusqu’à 12 bars. Du fait de la composition du matériau, l’impression n’est pas possible et les deux modèles sont uniquement livrables dans une couleur naturelle. L’aperçu ci-dessous reprend l’assortiment complet des tuyaux à air comprimé avec les spécifications et les propriétés correspondantes.