Dans une phase ultérieure, les terminaux de distributeurs ont été configurés pour pouvoir communiquer via le fameux bus de terrain et les nœuds de bus basés sur Ethernet. Ils s’intègrent aisément dans les applications neuves ou existantes, la commande et l’analyse peuvent avoir lieu à distance dans le cadre par exemple d’une surveillance et d’une maintenance prédictive.

Plateforme d’automatisation

La version actuelle la plus avancée peut être considérée comme une plateforme d’automatisation complète où la pneumatique, l’électronique et le logiciel se combinent de manière transparente et fonctionnent ensemble. Les équipementiers disposent d’une opportunité de conception, de construction et d’installation plus rapide et plus simple.