L’utilisation de composants et de systèmes standard pour l’analyse des échantillons, l’utilisation d’un soutien en ingénierie, d’outils de développement et d’essais d’application jusqu’à des concepts de maintenance prédictive permettent aux entreprises de procéder à des optimisations. Apprenez à connaître les 8 facteurs de réussite qui vous rendent plus efficaces, vous et vos clients.
Travaillez avec des fournisseurs performants et fiables qui vous proposent des composants conformes aux normes industrielles pour tous les processus de traitement automatisé des échantillons. Dans de nombreux cas, vous pouvez intégrer ces produits dans vos nouveaux appareils de laboratoire sans effort de développement ou d’adaptation supplémentaire. Un exemple est le module universel de décapsulation EHMD, qui peut ouvrir de nombreux flacons différents avec différents pas de vis de manière fiable et sans programmation supplémentaire. Ainsi, vous êtes en sécurité même si les exigences changent ultérieurement.
Les composants d’automatisation conformes aux normes industrielles sont fabriqués dans une qualité élevée et constante selon les normes ISO 9001 ou DIN EN ISO 13485 pour les produits médicaux et sont livrables rapidement et de manière fiable en grandes quantités. Vous optez ainsi toujours pour des technologies robustes, précises et durables, qui ont fait leurs preuves dans l’automatisation industrielle ou dans les solutions de laboratoire. Pour une mise en œuvre parfaitement adaptée, vous avez directement accès à différentes configurations selon le type de produit. Si votre prototype a passé la démonstration de faisabilité, vous pouvez immédiatement commencer la production en série. Vous profitez ainsi d’étapes de montage optimisées et du gain de temps qui en résulte, ce qui vous permet de réaliser des économies considérables.
Réalisez des concepts d’automatisation dans lesquels tout s’imbrique parfaitement : de la manipulation et du positionnement des récipients d’échantillons à la distribution et au pipetage précis des liquides. Un partenaire expérimenté dans le domaine de l’automatisation, disposant d’un portefeuille complet et vous fournissant tout d’un seul tenant, vous apporte la sécurité nécessaire à cet égard. Grâce à l’utilisation de composants adaptés les uns aux autres, vous simplifiez et accélérez non seulement le développement de vos appareils, mais vous réduisez aussi durablement vos dépenses d’approvisionnement. Parallèlement, un volume d’achat plus important vous permet de bénéficier de conditions plus avantageuses pour votre entreprise.
Des outils de conception et de simulation disponibles en ligne vous permettent d’optimiser aussi bien les axes électriques et les systèmes de manipulation que les distributeurs et les tailles de tuyaux pour vos appareils de laboratoire. En utilisant des outils en ligne gratuits, vous commandez exactement selon vos besoins et évitez le surdimensionnement. Vous réduisez ainsi le coût de vos composants, économisez de l’espace de stockage, améliorez l’efficacité énergétique en termes de durabilité et les coûts d’exploitation de vos appareils chez le client final, car les masses déplacées sont plus petites. Pour économiser de la place et du poids lors de la construction d’appareils de laboratoire compacts, le portail multi-axes EXCL, par exemple, est idéal car il s’intègre facilement dans les systèmes de bureau. La solution système prête à monter est nettement plus légère et moins chère que les cinématiques conventionnelles, qui sont généralement surdimensionnées pour cette utilisation.
Impliquez votre partenaire d’automatisation dès les premières phases de planification et faites-vous aider pour la mise en œuvre. Les experts allient le savoir-faire industriel et d’automatisation à l’expérience sectorielle dans les sciences de la vie. L’objectif est d’améliorer ensemble l’efficacité de votre équipement de laboratoire dans un délai nettement plus court. Cela inclut des conseils personnalisés et l’accès à des données CAO et à des modèles 3D que vous pouvez importer rapidement dans vos conceptions au lieu de les créer vous-même. Vous avez ainsi la certitude que les composants proposés ont déjà fait leurs preuves dans des applications similaires. Grâce à cette assistance, vous réduisez les coûts fixes de vos collaborateurs du bureau d’études, qui trouvent plus rapidement de meilleures solutions et peuvent commencer plus tôt de nouvelles tâches.
Les centres d’application Festo LifeTech vous soutiennent dans le monde entier dans la recherche de solutions : des études de faisabilité et de l’optimisation des paramètres à la mise en service et aux installations en passant par la construction de prototypes. Les ingénieurs d’application expérimentés connaissent parfaitement les possibilités des composants utilisés et trouvent des réponses rapides et ciblées à vos questions d’application. Par exemple, nous avons testé pour un fabricant si et comment un hydrogel à haute viscosité pouvait être distribué de manière automatisée. Ou si vous souhaitez automatiser l’ouverture de différents flacons d’essai en un temps donné, vous recevrez des recommandations testées sur les composants qui vous permettront de réaliser au mieux cette tâche, jusqu’au choix des doigts de préhension appropriés. Vous évitez les boucles de développement coûteuses en temps et en argent et réduisez votre délai de mise sur le marché.
Un autre facteur de réussite décisif est l’utilisation de sous-systèmes pour mettre en œuvre une fonction spécifique. Il ne s’agit pas seulement de composants adaptés à vos appareils de laboratoire, mais de sous-systèmes prêts à être installés et pré-testés selon vos spécifications. Il peut s’agir par ex., pour la préparation des échantillons, d’un portail multi-axes incluant un contrôleur de mouvement intégré, un module préhenseur pivotant, une pipette en boucle ouverte ou une tête de dosage. Les solutions système compactes et peu encombrantes vous offrent une multitude d’avantages. Des interfaces clairement définies et la documentation correspondante permettent une intégration rapide. Un seul numéro de pièce pour l’ensemble du système simplifie la commande et la gestion. En même temps, vous réduisez la diversité de vos dessins ainsi que le temps et les coûts liés aux modifications. Comme les sous-systèmes entièrement assemblés sont pré-testés, vous évitez des essais coûteux et accélérez votre processus de développement.