Le kit de démarrage vous permet de vous familiariser sans trop d’efforts avec la polyvalence d’un système de distribution contrôlé par la pression. Le kit fonctionnel est donc d’abord destiné à des tests d’évaluation et de développement en laboratoire - comme étape préliminaire à l’utilisation dans des machines OEM de série pour l’automatisation des laboratoires.
Grâce au dosage précis des liquides, les systèmes de distribution contrôlés par la pression sont idéaux pour les dispositifs médicaux (IVD), le screening à haut débit et les applications générales de recherche dans le domaine des sciences de la vie. Il permet également de couvrir un grand nombre d’applications industrielles autour du micro-dosage.
Le kit de démarrage comprend une tête de distribution à commutation rapide VTOE, un régulateur de pression proportionnel dynamique VEAB et tous les composants nécessaires pour démarrer immédiatement.
La pression dans le réservoir de liquide peut être modifiée à l’aide d’un régulateur de pression. Lorsque la pression dans le réservoir augmente par rapport à l’environnement et que la vanne de liquide s’ouvre simultanément, le liquide de dosage est distribué depuis le réservoir par la buse. Les paramètres de pression et de temps d’ouverture du distributeur permettent de régler avec une grande précision la quantité de liquide dosée.
Il est ainsi possible de réaliser une large gamme de volumes différents - de l’ordre du nl au ml. Grâce à la courbe caractéristique linéaire de la pression et du temps d’ouverture, le volume de dosage souhaité peut être facilement réglé. Une soupape de sécurité est directement raccordée au réservoir et empêche toute pression d’air excessive sur la bouteille.