Selon la programmation et l'équipement technique, le RoboThespian peut parler activement à son homologue. Ceci est également indiqué par son nom : « Thespian » est un ancien terme anglais pour désigner les comédiens. La tête intelligente parle plusieurs langues et reconnaît les visages et les gestes.
Si l'on prononce certains mots-clés, cela déclenche des réactions préalablement définies. Il peut également utiliser des moteurs de recherche de façon autonome et consulter des informations sur Internet pour obtenir des réponses et des indications exactes. S'il est piloté par un humain via un casque sans fil et une tablette, il peut même s'adresser individuellement à des visiteurs. Il existe aujourd'hui plus de 60 de ces robots dans le monde, qui enthousiasment principalement dans les musées, les universités ou les expositions permanentes.