Quelle est la différence entre précision et exactitude ?

Lorsqu’un dispositif de manipulation de liquides délivre une série d’aliquotes de liquide, les volumes de liquide correspondants s’écartent toujours légèrement du volume cible prévu. Des écarts peuvent se produire tant au niveau de la précision que de l’exactitude.

La précision est une mesure du degré de variation des volumes mesurés individuellement les uns par rapport aux autres au cours d’un cycle de distribution. Il s’agit d’une mesure de la reproductibilité volumétrique lors du dosage de liquides. Elle est souvent exprimée sous la forme du coefficient de variation (CV), défini comme le rapport entre l’écart-type et la moyenne de chaque course.

La précision décrit l’écart entre le volume de dosage réel et le volume visé. Par exemple, si l’utilisateur souhaite doser un réactif avec un volume cible de 100 nl et que le distributeur fournit un volume réel de 103 nl, la précision est de +3 nl ou +3 %.

En termes simples, la précision décrit l’erreur aléatoire ou la proximité des volumes d’aliquotes respectifs. La précision décrit l’erreur systématique ou à quel point la valeur moyenne des aliquotes est proche du volume cible.


Vous souhaitez optimiser votre processus de manipulation des liquides et vous avez besoin d’aide ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Rapide et simple. Pour cela, il suffit de remplir le
formulaire de contact sur ce site. Nous nous réjouissons de votre message !