Les distributeurs VEAD et VEFC permettent de réduire jusqu’à 75 % la consommation d’azote lors du rinçage des FOUP. Ces solutions sont spécialement conçues pour les applications de dosage de gaz inertes et offrent des avantages tels qu’une dynamique élevée, une faible génération de particules et une longue durée de vie.


Festo innove techniquement en utilisant des plieurs piézoélectriques dans ces manodétendeurs. Cette technologie permet un réglage continu et précis du distributeur en appliquant une tension. L’utilisation de la technologie piézoélectrique efficace permet également de réduire la consommation d’énergie. Au total, vous pouvez économiser jusqu’à 18 % de votre consommation totale d’azote et réduire les émissions de CO2 de près de 1/5.