Réaliser les tâches de maintenance plus rapidement et efficacement

Vous cherchez de nouvelles façons d'optimiser vos processus de maintenance et d'aller vers l'avenir avec des solutions numériques ? Dans un environnement axé sur la production, il est essentiel de disposer d'une bonne équipe de maintenance afin de garantir un fonctionnement sans faille et de réduire les temps d'arrêt. Mais souvent, les exigences et les tâches répétitives vont de pair avec le stress et la frustration. Vous souhaitez effectuer vos tâches de maintenance plus rapidement et plus efficacement ? De la planification et de l'exécution efficaces des travaux de maintenance à l'amélioration de la disponibilité des installations et à la réduction des coûts, les solutions numériques vous permettent de faire passer vos processus de maintenance à un niveau supérieur.

Le monde de la maintenance industrielle a changé ces dernières années. Grâce aux technologies numériques, les processus deviennent de plus en plus efficaces et transparents. Les gestionnaires de maintenance numériques constituent une solution qui favorise considérablement ce changement. Ils sont également connus sous le nom de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). La GMAO propose des outils et des fonctionnalités qui améliorent votre journée de travail.

Pourquoi la GMAO est-elle intéressante ?

Amélioration de l'efficacité - optimiser les procédures de maintenance

La gestion de la maintenance assistée par ordinateur permet une planification, une exécution et un suivi plus efficaces des travaux de maintenance. Les processus automatisés, les données de maintenance gérées de manière centralisée et les données d'analyse utilisées optimisent les procédures de maintenance et minimisent les temps d'arrêt.

Objectif conformité : la sécurité grâce à une action structurée

Un gestionnaire de maintenance améliore d'une part l'efficacité du diagnostic des erreurs. D'autre part, il fournit également une preuve complète de la réalisation de toutes les tâches de maintenance nécessaires. Ce sont des points importants en cas d'audit ou de contrôle des autorités, et ils donnent un sentiment de tranquillité aussi bien au responsable de la maintenance qu'à la direction.

Les ressources avant tout : une meilleure gestion de la maintenance pour une performance maximale

En analysant les données de la maintenance, vous pouvez planifier avec plus d'efficacité le nombre de personnes nécessaires pour effectuer certaines tâches. Cela permet une utilisation plus efficace du personnel, du matériel et du temps.

Amélioration de la disponibilité des installations : pour des temps d'arrêt minimaux

Une GMAO bien mise en place vous aide à maximiser la disponibilité de vos équipements. En planifiant et en exécutant les travaux de maintenance à temps, vous réduisez les temps d'arrêt imprévus et augmentez les performances de la production.

Gestion des pièces de rechange : assurez une maintenance rapide et sans problème

Avec un gestionnaire de maintenance, vous vous assurez que les bonnes pièces de rechange sont disponibles en quantité suffisante. Ainsi, en cas de besoin, une réparation ou un entretien rapide peut être effectué.

Réduction des coûts, avec des mesures efficaces

En suivant une stratégie de maintenance efficace, vous contribuez à réduire les temps d'arrêt imprévus et coûteux. De plus, vous prolongez la durée de vie de vos installations. Des problèmes détectés à temps et une action prévoyante évitent des réparations coûteuses et des frais de pièces de rechange.

Avec la GMAO Festo AX Smartenance, la maintenance est toujours sous contrôle, à tous les niveaux.

Festo AX Smartenance est un gestionnaire de maintenance qui vous offre une application PC puissante pour l'ensemble du réseau de l'entreprise, y compris au niveau mondial. De plus, il est lié à une application mobile conviviale. Celle-ci vous permet de consulter toutes les informations pertinentes, où que vous soyez. Avec Festo AX Smartenance, les schémas électriques et la documentation éparpillés appartiennent au passé. Toutes les informations importantes concernant une machine sont centralisées et peuvent être consultées à tout moment et par tous.

Vous n'avez pas besoin de différents systèmes pour la maintenance et les tickets d'incident. Avec AX Smartenance, vous vérifiez avec transparence les listes de choses à faire ou les commentaires avec des images et des feedbacks de toutes les tâches de maintenance. Rien n'est lié à un lieu de travail.

Un autre avantage est que la GMAO est facile à utiliser et ne nécessite pas de formation approfondie. Familiarisez-vous rapidement avec AX Smartenance et utilisez immédiatement le gestionnaire de maintenance. Cela permet d'économiser du temps et des ressources et de se concentrer sur d'autres tâches. Testez Festo AX Smartenance sans engagement. C'est parti !