Escape room

Nous manquons d'air !

La façon la plus inspirante de se familiariser avec les composants de Festo ? C'est notre propre salle d'évasion ! Comme nos ingénieurs travaillent constamment sur de nouvelles façons d'appliquer la technologie, une salle d'évasion à Delft a été développée dans le cadre du eXperience Centre. Divers éléments de Festo ont été incorporés dans divers puzzles qui, une fois résolus, mènent finalement à l'évasion de la salle d'évasion.

Les missions sont principalement destinées aux ingénieurs logiciels, ils sont poussés à bout dans le jeu pour s'échapper de la salle qui est aménagée comme un sous-marin. Les tableaux de bord de la cabine indiquent qu'elle manque d'oxygène, il ne reste qu'une heure pour s'échapper !

Outre les ingénieurs en logiciels, les ingénieurs mécaniques ou autres techniciens sont bien sûr également les bienvenus dans la salle d'évasion. Les affectations dans la salle d'évasion peuvent être fixées à l'avance en termes de difficulté. Cela permet de jouer avec des groupes dans la salle d'évasion. Bonne idée pour une sortie en équipe combinée à une formation dans le eXpierience Centre ?

Workshops pouvant servir de guide pour l’Escape Room

VTEM Motion Terminal hands-on

VTEM Motion Terminal hands-on

Le Motion Terminal vous offre de nouvelles possibilités pour optimiser et flexibiliser vos machines existantes et nouvelles. Modifier des nouvelles fonctions ‘à la volée’ est possible avec la pneumatique digitalisée. Découvrez tout cela lors de cet atelier pratique ! Nous vous expliquerons comment utiliser les Motion Apps via le PLC pour piloter les machines de manière flexible et combiner l’économie d’énergie à la diminution des temps de cycle.

Festo Automation Suite hands-on

Festo Automation Suite hands-on

Ce puissant outil pratique vous aide dans la configuration des composants de Festo et leur mise en service, qu’il s’agisse d’automates, d’E/S déportées, de motion drives, de terminaux de distributeurs et de distributeurs proportionnels. Cette nouvelle plateforme est intéressante pour le paramétrage de produits, la programmation Codesys et la maintenance. Tout est réuni dans un seul programme ! Cet outil logiciel présente les topologies de la machine de manière compréhensible et les visualise sur votre écran. Il vous montre comment il est facile d’intégrer des composants de Festo dans votre solution d’automatisation.

Pneumatique contrôlée

Pneumatique contrôlée

Ce workshop sur la pneumatique contrôlée vous donne un aperçu des solutions de produits pneumatiques pilotées par un automate pour la régulation de la vitesse, de la pression, du débit et/ou le positionnement d’actionneurs. Nous vous détaillons des applications pour diverses industries et l’automatisation d’usines, de laboratoires et de processus. Une nouveauté : la pneumatique digitalisée qui offre des opportunités uniques et accorde une attention optimale à la flexibilité, à l’économie de coûts et d’énergie et à la diminution des temps de cycle.

Pneumatique proportionnelle

Pneumatique proportionnelle

La pneumatique proportionnelle fait référence à la technologie de régulation de pression et de débit. Chez Festo, nous utilisons plusieurs technologies pour commander les distributeurs de 0-100%, de la technologie piézoélectrique à la technologie de bobine mobile. Nous sommes capables de définir la meilleure technologie pour chaque application. Nous examinons les spécifications comme la précision, l’hystérésis, la plage complète, la fonction fail safe et autres. La partie la plus intéressante du workshop est l’expérimentation des diverses technologies.