Technoferium

Un centre d'eXpérience en tournée, c'est la meilleure description du Technoferium de Festo. Un grand camion entièrement déplié en un stand d'exposition temporaire rempli de présentoirs innovants et de composants dernier cri.

Comme tous les ingénieurs ne visitent pas les salons professionnels ou n'ont pas l'occasion de venir à Delft, Festo aime rendre visite à ses clients à leur propre adresse. Le Technoferium est disponible sur demande et est "juste" garé dans les locaux du client. Ainsi, vos ingénieurs peuvent s'immerger dans la technologie Festo en une demi-heure, juste dans votre "cour".

Trois à quatre fois par an, nous changeons l'intérieur du Technoferium. En fonction des composants et des expositions du camion, une visite est organisée sur un thème spécifique. Au cours du premier trimestre, par exemple, il pourrait s'agir d'un "food tour", destiné à des applications dans l'industrie alimentaire. Plus tard dans l'année, par exemple, c'est le tour de l'équipe LifeTech, qui présente des solutions pour le secteur médical et les laboratoires. Avec cette approche, nous essayons de proposer un programme pertinent pour les clients de différents segments de marché. Bien entendu, il est également possible que plusieurs groupes de produits présentent un intérêt pour votre entreprise. Dans ce cas, vous pouvez réserver le Technoferium un jour gratuitement lors de chaque visite. Ainsi, vos ingénieurs se tiennent au courant des derniers développements chez Festo !

Notre chauffeur enthousiaste vous fournira du café et quelques friandises pour les visiteurs. Un ingénieur commercial de Festo guide les visiteurs à travers le Technoferium. Des informations de fond sont données sur diverses innovations et vous pouvez tester vous-même la précision, la robustesse ou la rapidité des composants. Une visite au Technoferium dure en moyenne 25 minutes, mais vos ingénieurs sont bien sûr les bienvenus aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le Technoferium est disponible dans tout le Benelux et peut être réservé à l'avance pour une journée (partie de la journée) gratuitement. La seule exigence est une surface dure de 10 x 18 mètres. Le Technoferium est autosuffisant, il n'est donc pas nécessaire de tenir compte des alimentations électriques, etc.