Un système, deux fonctions : le convoyeur modulaire WaveHandling permet de transporter des objets de manière ciblée et de les trier en même temps sans avoir besoin d'une unité de manipulation supplémentaire. Une multitude de modules de soufflets pneumatiques déforment la surface de telle sorte que les objets sont transportés de manière ciblée par un mouvement de vague. Notre Bionic Learning Network donne ainsi un nouvel élan à l'automatisation de demain.
Sans les marées et le vent, la mer serait aussi lisse que du verre. Cependant, lorsque le vent souffle sur la surface lisse de l'eau, les premières petites vagues se créent, qui se transforment en grandes vagues en raison de l'influence de l'air. Et pourtant, l'eau de la mer ne bouge pas. Les molécules d'eau dans une vague ne se déplacent que de haut en bas sur une trajectoire circulaire, mais restent en principe toujours au même endroit. Néanmoins, la vague roule sur la surface de la mer.
La situation est similaire avec le WaveHandling : alors que chaque soufflet individuel ne s'étend et ne se rétracte que sur place, une vague se propage sur la surface de la bande transporteuse. Le WaveHandling est également plat au début. Si un ou plusieurs soufflets sont mis sous pression avec de l'air comprimé, la première vague se forme. Un objet qui était précédemment en place commence à rouler le long de la vague jusqu'à ce qu'il s'arrête à la prochaine vague devant lui. Cela permet au système de former une vague qui se déplace à travers tout le champ et pousse les objets transportés devant elle.
Les différents modules peuvent être ajoutés selon les besoins, branchés ensemble et se configurer eux-mêmes. Le système peut ainsi être mis en service rapidement et est disponible pour une grande variété de configuration sans effort de programmation. L'intégration de la fonction de tri rend superflue une unité de manipulation additionnelle.
Le WaveHandling montre dès aujourd'hui comment, à l'avenir, la configuration d'un système pourra être prise en charge par les différents modules eux-mêmes. Les étapes de travail qui prenaient auparavant beaucoup de temps, telles que le réglage et la programmation manuels, ne sont plus nécessaires grâce à l'intelligence décentralisée des composants.
Il serait envisageable d'utiliser la plateforme dans l'industrie alimentaire lorsqu'il s'agit de transporter de manière autonome des objets délicats tels que des fruits et légumes et de les trier lors d'un processus ultérieur. Le WaveHandling peut distribuer les objets à gauche et à droite dans un système tout au long du convoyeur. Le principe de l'auto-configuration crée de nouvelles perspectives partout où des sous-systèmes doivent être intégrés immédiatement et de manière flexible dans le processus de production.