SmartBird

Le vol d'oiseau décrypté

Inspiré du goëland argenté : comme son modèle naturel, le SmartBird vole au rythme de ses seules ailes. L'oiseau ultraléger impressionne par son aérodynamisme exceptionnel et - contrairement aux modèles de vol comparables - peut décoller, voler et atterrir tout seul sans entraînement supplémentaire.

Fabriqué en fibre de carbone, fibre de verre et mousse de polyuréthane, le SmartBird est un poids plume absolu avec une agilité maximale : avec une longueur de 1,07 mètre et une envergure de 1,96 mètre, il ne pèse que 450 grammes environ. Cette construction légère, combinée à un système embarqué intelligent, rend possible la technique de vol unique du SmartBird.

Excellente aérodynamique grâce à la torsion active

Grâce à son profil d'aile spécial et à la torsion ciblée de ses ailes battantes, la SmartBird atteint une efficacité aérodynamique de plus de 80 %. Les ailes non seulement battent de haut en bas, mais se tordent aussi de manière ciblée. Ceci est réalisé par un entraînement actif de torsion des articulations, qui assure à la fois la portance et la propulsion. Grâce à cette intégration fonctionnelle, le vol des oiseaux est techniquement décodé.

Stabilité des processus grâce à la surveillance d'état

Pendant le vol, des données telles que la position de l'aile, la torsion de l'aile ou l'état des batteries sont enregistrées en permanence par un logiciel et vérifiées en temps réel. Ainsi, les paramètres de contrôle peuvent être adaptés à de nouvelles situations et optimisés en une fraction de seconde. Le diagnostic permanent garantit la stabilité du vol et donc la sécurité opérationnelle de l'oiseau artificiel.

Gains de connaissances pour les technologies d'automatisation

Le SmartBird fournit des informations importantes pour notre activité principale dans le domaine de la technologie de l'automatisation - en particulier dans le domaine de l'aérodynamique. Elles peuvent aider à développer de nouveaux composants qui nécessitent peu d'espace d'installation, sont optimisés en termes de débit et deviennent ainsi plus efficaces en termes de ressources et d'énergie. L'intégration fonctionnelle des entraînements couplés nous donne des informations pour la conception et l'optimisation des technologies d'entraînement hybride. Les applications possibles vont des générateurs à palettes de levage pour la production d'énergie à partir de l'eau aux nouveaux actionneurs dans l'automatisation de process.


Ce projet fait partie du Bionic Learning Network, point de fusion entre nature et technologie.


En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.

Accéder au blog