Dans la recherche de nouveaux concepts d'entraînement, notre Bionic Learning Network est tombé sur la raie manta. Avec l'Air_ray, nous avons maintenant transféré les fascinantes séquences de mouvements et la forme du corps aérodynamique dans le monde de la technologie. Grâce à sa structure légère, associée à la flottabilité de l'hélium et une propulsion par battement d’ailes doté du Fin Ray Effect®, l'objet volant téléguidé se déplace dans les airs telle son modèle biologique dans l’eau.
La conception aérodynamique de la raie artificielle augmente l'efficacité énergétique. La torsion active de ses ailes battantes assure le développement de la pleine puissance dans l'air. Un servomoteur tire dans le sens longitudinal alternativement sur les deux flancs et déplace ainsi l'aile de haut en bas de manière ciblée.
Avec une servocommande supplémentaire, l'aile battante peut être tournée dans son axe transversal, ce qui signifie que l'Air_ray peut également être manoeuvré vers l'arrière. La séquence de mouvement est très proche de celle du modèle biologique.
En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.