SupraSensor : mesure et pesée sans contact

Technologie basée sur les supraconducteurs pour l'application en laboratoire

Les processus à haute pureté et stérilisés constituent un défi central dans la production industrielle de demain, notamment dans le traitement de denrées alimentaires, l'industrie pharmaceutique et médico-technique, mais également dans le secteur de l'électronique. Pour maintenir la fabrication la plus exempte de contamination possible, les moyens de travail et l'espace de travail doivent être séparés les uns des autres. Le SupraSensor est un concept passionnant à technologie supraconductrice qui permet désormais une pesée et une mesure précises et sans contact.

Il n'est pas aisé de maintenir une production en laboratoire exempte de germes et de salissures. Le problème survient surtout avec les moyens de travail employés en ce lieu, par ex. les éprouvettes, boîtes de Petri ou encore les équipements de mesure comme une balance. Ils sont introduits de l'extérieur dans l'espace de travail protégé et peuvent amener des germes. Lorsqu'ils sont posés sur la surface de travail, des fentes étroites qui sont difficiles à maintenir propres peuvent se former dessous.

Plateau de pesée en sustentation

Par l'utilisation de la technique de sustentation magnétique – par exemple la technologie des supraconducteurs, de telles limitations pourront être esquivées à l'avenir. L'une des possibilités est incarnée par notre concept SupraSensor de Festo. Il démontre le fonctionnement d'une balance sans contact comme elle pourrait être utilisée pour les postes de sécurité de l'analyse biologique ou chimique. Le noyau de l'application est un cryostat avec un supraconducteur monté de façon fixe sur une balance de précision sous la surface de travail.

Un plateau de pesée avec un aimant permanent sur la face inférieure flotte au-dessus de la surface. Cet aimant est couplé sans contact au supraconducteur et ainsi également à la balance. Ceci est réalisé grâce aux propriétés particulières des supraconducteurs qui peuvent fixer les aimants en sustentation à une distance définie lorsqu'ils sont réfrigérés à une certaine température.