La fente de sustentation définie permet à des systèmes supraconducteurs de fonctionner non seulement dans toutes les positions, mais aussi à travers les murs. Cela ouvre des perspectives complètement nouvelles pour la manutention dans les pièces protégées ou à travers le revêtement. Avec le SupraTransport, nous montrons comment il est possible d'obtenir une fente de sustentation particulièrement grande et simultanément stable, par la combinaison de la technologie des supraconducteurs et un rail à aimant permanent.
Le porte-pièces en L du SupraTransport flotte à une grande distance au-dessus d'un rail magnétique grâce à l'aimant permanent disposé sur sa face inférieure. Un deuxième aimant permanent qui est couplé de manière stable à un supraconducteur est monté à un angle de 90° par rapport à celui-ci. Il fixe ainsi la position du porte-pièces au-dessus du rail magnétique.
Des obturateurs ont été fixés entre le support et le supraconducteur ainsi que le rail qui séparent correctement l'espace de travail de l'environnement. Des axes électriques permettent de déplacer à la fois le cryostat avec le supraconducteur et le support en sustentation couplé à celui-ci le long du rail magnétique.
La fente de sustentation particulièrement grande facilite considérablement le nettoyage de l'application, surtout dans l’automatisation de laboratoire, le domaine médico-technique, le secteur alimentaire ou pharmaceutique ou la technique de l’emballage. En outre, le support peut flotter facilement par-dessus de petits obstacles.