Quel capteur choisir pour quelle application ?

Une autre manière de commuter est le contact Normally Open (NO) ou Normally Closed (NC). Dans le premier cas, le circuit du capteur est ouvert en l’état hors tension. Lorsque le capteur est activé, il ferme le circuit et émet un signal. À l’état NC, le circuit en l’état hors tension est fermé et s’ouvre lors de l’activation du capteur, interrompant le signal.

Sur le site web de Festo, vous pouvez sélectionner le bon type de capteur selon le réglage de la fonction de commutation souhaité. Note : Festo possède des types de capteur spécifiques dans sa gamme SMT-8M, lesquels sont commutables et donc flexibles à mettre en œuvre.

Plage de commutation

Une fois le bon type de capteur défini – ou lorsque les réglages de la version programmable sont connus – la seconde question a trait à la plage de commutation du capteur de vérin solid-state.

Facteurs affectant la plage de commutation

Si on examine les capteurs solid-state qui fonctionnent selon le principe de mesure SMT (magnéto résistif), on remarque que la plage de commutation est influencée par divers facteurs.