Solutions de tri pour les manipulations délicates

Après le transport en vrac des fruits et légumes du producteur au transformateur, les fruits et légumes doivent d'abord être lavés, puis triés en fonction de leur taille et de leur couleur avant d'être envoyés à la machine de conditionnement. La canalisation de l'eau présente l'avantage important de permettre aux produits de flotter, de sorte qu'ils subissent moins de dommages que sur une bande transporteuse traditionnelle.

Rôle des vannes papillon contrôlées

Dans de nombreux cas, les voies d'eau et le flux de fruits et légumes sont contrôlés au moyen de vannes papillon commandées. Le flux de l'eau sert à pousser les fruits dans une certaine direction, et à les maintenir dans certaines voies. Les valves ne se ferment jamais complètement, car elles doivent fournir une certaine pression à tout moment pour maintenir le fruit dans une certaine position. Les actionneurs DFPD, avec leurs écrous de réglage sur le côté, conviennent parfaitement à cet effet. L'angle de la lame papillon peut être facilement réglé. Les valves Namur sont responsables de l'ouverture et de la fermeture des valves.

Configurateur 3d en ligne

Lors de cette révision, il a été opportun de remplacer les vannes papillon électriques par des vannes à commande pneumatique. Les installations ne doivent pas rester immobiles pendant longtemps, il est donc important que tous les composants soient de la bonne taille et puissent être remplacés facilement. C'est là que le configurateur en ligne de Festo pour les vannes papillon, les robinets à soupape et les unités d'actionnement s'avère utile. Il génère un fichier 3D avec lequel les composants sélectionnés peuvent être directement dessinés et contrôlés.

"Grâce au configurateur en ligne, nous avons pu configurer rapidement les vannes nécessaires et les intégrer en 3D dans la nouvelle conception"

Le choix parmi les nombreuses options et accessoires est long et complexe. En tant qu'installateur ou constructeur de machines, vous voulez être sûr que les composants assemblés sont réellement compatibles, et il n'est pas toujours facile de choisir le bon composant parmi la multitude d'options. Festo a développé plusieurs configurateurs à cet effet: pour les vannes papillon contrôlées, pour les vannes à soupape contrôlées et un pour l'unité d'actionnement.

Soulagement pour les dessinateurs, les acheteurs et les ingénieurs

Le grand avantage est qu'il n'est pas nécessaire de choisir au niveau des composants, le configurateur détermine les dimensions et les accessoires en fonction des exigences de l'application. Après avoir saisi quelques paramètres d'application, le logiciel se charge de tous les calculs et dessins et met au point la combinaison qui est garantie de répondre aux exigences. Cela permet d'éviter les recherches d'ingénierie et d'obtenir une solution rapide et fiable pour l'application.

Avec les configurateurs Festo, les dessinateurs et les acheteurs peuvent également procéder plus rapidement. Un identifiant unique est attribué à chaque configuration. Il est ainsi possible de commander la même combinaison partout dans le monde, de demander une liste de pièces de rechange et de télécharger une CAO dans tous les formats courants. Les fichiers 3D, le prix de revient et le délai de livraison sont disponibles immédiatement après la configuration.

"Grâce à l'identifiant unique, la commande s'est déroulée sans problème. La possibilité de livrer les unités de vannes assemblées réduit considérablement le temps d'installation" (Stas SA)