Signification et définition des E/S décentralisées

Les E/S décentralisées (entrées/sorties décentralisées) ou RIO (Remote Input/Output), sont un système qui permet de connecter différents capteurs et actionneurs à des endroits différents au sein d’une même machine, d’un système automatisé ou d'un réseau, et de gérer leurs données via une commande centrale. Les E/S décentralisées sont aujourd’hui un élément essentiel des solutions d’automatisation modernes, car elles permettent une intégration flexible et une extension évolutive des réseaux d’automatisation. Cela est particulièrement important dans les environnements industriels complexes, afin de gérer efficacement tous les processus nécessaires. L’intégration d’E/S décentralisées permet aux systèmes de contrôle industriels de réagir de manière flexible aux évolutions de machine et aux extensions, sans nécessiter de modifications importantes de l'architecture. L’utilisation d’E/S décentralisées permet aux entreprises de réduire leurs coûts d’exploitation, d’augmenter leur efficacité et de simplifier la maintenance. Une étroite collaboration avec les unités de commande centrales et les protocoles de communication tels que PROFINET, EtherCAT ou Ethernet/IP est ici décisive pour une transmission fiable des données et des performances du système.

Comment fonctionnent les E/S décentralisées :

  • Modules d’E/S : ces modules enregistrent les signaux de capteurs (par ex. capteurs de température, de pression) et commandent des actionneurs (par ex. distributeurs, moteurs). Il existe différents types de modules d’E/S, notamment analogiques et numériques, en fonction du type de signaux à traiter.
  • Interface de communication : les signaux saisis sont transmis via une interface de communication (par ex. PROFINET, EtherCAT ou Ethernet/IP) à la commande centrale, par ex. un API (automate programmable industriel) ou un PLC (Programmable Logic Controller). Cette interface permet une communication bidirectionnelle entre les modules d’E/S décentralisées et la commande centrale.
  • Coupleur de bus : le coupleur de bus relie les modules E/S au réseau industriel. Il se charge de la communication entre les différents modules et l’unité de commande centrale.

Quelle est la différence entre les E/S centralisées et les E/S décentralisées ?

Une E/S centralisée est installée dans l’armoire de commande en même temps que l’API. En revanche, les EE/S décentralisées sont installées de manière décentralisée, séparément de l’unité de commande.

Le choix entre une mise en œuvre d’E/S centralisées ou d’E/S décentralisées dépend fortement des exigences et du cahier des charges d’une application. Par exemple, une architecture centralisée peut s’avérer judicieuse dans les petits systèmes, tandis que les machines plus grandes et plus complexes peuvent bénéficier des avantages d’une structure décentralisée. Un autre aspect que les entreprises devraient prendre en compte est la compatibilité et l’intégration avec les systèmes de commande existants afin de garantir une mise en œuvre transparente et efficace.

Qu'est-ce qu'une E/S distribuée ?

Une E/S distribuée est une E/S décentralisée dotée d'un nombre prédéfini et non extensible d'entrées et de sorties. Elle n'est pas extensible de manière modulaire et constitue une unité autonome.

Prêt pour une solution d’automatisation plus efficace ?

Découvrez notre animation pour voir comment les architectures modernes rendent votre automatisation plus simple, plus rapide et plus rentable.

  • Moins de câblage – meilleures performances
  • Communication plus rapide – productivité accrue
  • Intégration simple – scalabilité maximale
Regardez l’animation et téléchargez l’affiche

Domaines d’application :

Les E/S décentralisées sont utilisées dans un grand nombre de systèmes industriels et d’automatisation des processus afin de réduire le câblage. Dans l’industrie chimique et pharmaceutique, les systèmes d’E/S décentralisées permettent de surveiller avec précision les processus de production et contribuent ainsi au respect des normes strictes de sécurité et de qualité. Dans le secteur de l’énergie et des services publics, les E/S décentralisées sont utilisées dans le fonctionnement des centrales électriques, des usines de traitement de l’eau et des réseaux de distribution. Dans l’industrie automobile, les E/S décentralisées sont également utilisées dans des applications plus importantes, comme les chaînes de production et les cellules robotisées. En fin de compte, les possibilités d’utilisation des E/S décentralisées sont aussi variées que les exigences des différents secteurs, ce qui souligne leur importance dans les solutions d’automatisation modernes.

Coûts d’exploitation élevés ? Découvrez votre potentiel d’économies grâce à notre checklist.

  • Analysez les facteurs de coûts – identifiez les sources de dépenses cachées.
  • Détectez les problèmes tôt – évitez les pannes et les inefficacités.
  • Prenez les mesures appropriées – optimisez et rendez vos processus plus efficaces.
Enregistrez la checklist maintenant