Le VEMD est un régulateur de débit massique thermique en boucle fermée qui transporte avec précision des gaz inertes et de l’oxygène à des débits allant jusqu’à 20 ln/min. Sa technologie piézoélectrique assure ainsi une dynamique et une efficacité énergétique de pointe, le tout avec un excellent rapport qualité-prix. Étant donné qu’aucun signal modulé en largeur d’impulsion n’est nécessaire pour contrôler les débits, le VEMD fonctionne silencieusement. Grâce à ses dimensions de montage compactes, son faible poids et sa faible consommation d’énergie, il est parfaitement adapté à une utilisation dans des appareils mobiles - comme le montre le premier exemple d’application.