La réutilisation de modules éprouvés dans une conception de machine modulaire peut réduire considérablement le travail d’ingénierie répétitif et raccourcir les cycles de développement des nouvelles variantes de machines. C’est possible grâce à une approche basée sur une plateforme évolutive et flexible, capable de s’adapter aux exigences changeantes des projets. Si le produit choisi n’est pas suffisamment flexible, les modules peuvent ne pas être réutilisables dans différentes applications. Plutôt que de concevoir chaque fonction à partir de zéro, les équipes d’ingénierie peuvent s’appuyer sur des composants éprouvés et se concentrer sur les adaptations spécifiques à l’application. Lorsque les interfaces mécaniques, électriques et pneumatiques sont clairement définies, différents sous-systèmes peuvent être développés, testés et validés en parallèle. Ceci améliore non seulement la transparence du projet, mais réduit également les risques d’intégration lors de la combinaison de différentes sections de machine. Dans les projets d’automatisation complexes, cette approche permet de préserver la flexibilité sans compromettre la cohérence de l’ingénierie ni la fiabilité du système.

Les ensembles standardisés et les interfaces unifiées dans l’automatisation modulaire peuvent réduire le nombre de pièces uniques et de variantes nécessaires à travers les plateformes de machine. Ceci simplifie l’approvisionnement, réduit la complexité des fournisseurs et améliore la fiabilité de la planification dans les environnements de production. L’utilisation des mêmes composants dans différents concepts de machines facilite également la gestion des stocks et réduit les efforts nécessaires en matière de documentation et de contrôle qualité. Parallèlement, la modularité n’est pas synonyme de standardisation rigide. Elle crée plutôt une architecture centrale contrôlée qui peut être adaptée de manière sélective pour répondre aux exigences spécifiques des applications, sans perturber la structure globale du système.

Des ensembles prétestés dotés d’interfaces clairement définies peuvent simplifier les processus d’installation et de mise en service dans les systèmes de machines modulaires. Les unités fonctionnelles étant validées avant leur intégration, les équipes d’assemblage peuvent se concentrer sur le raccordement et la configuration des ensembles, plutôt que sur la résolution des problèmes liés aux différents composants sur site. Ceci raccourcit le temps d’installation et contribue à minimiser les erreurs liées à l’interface entre les sous-systèmes mécaniques, électriques et pneumatiques. De plus, les structures modulaires facilitent la mise en service étape par étape, permettant de tester indépendamment les sections individuelles de la machine avant l’activation complète du système, améliorant ainsi la fiabilité globale de la mise en service.

Un système d’automatisation modulaire bien structuré améliore la maintenance en rendant les unités fonctionnelles plus faciles à accéder, inspecter et remplacer. Plutôt que d’analyser des architectures de machines complexes et étroitement intégrées, les équipes de maintenance peuvent travailler avec des ensembles clairement définis, qui facilitent l’identification des défauts. Cela facilite le diagnostic et peut raccourcir les interventions de maintenance, notamment dans les systèmes qui exigent une disponibilité élevée. Selon l’application, les conceptions modulaires permettent également de planifier plus facilement les opérations de maintenance, car les différentes unités peuvent être entretenues ou remplacées sans nécessiter le démontage complet du système.

Les exigences relatives aux machines varient au fil du temps en raison de l’évolution des spécifications clients, de l’apparition de nouvelles normes de communication ou de l’augmentation des exigences en matière de performances des sous-systèmes pneumatiques et électriques. L’architecture modulaire des machines peut s’adapter à ces changements en permettant des mises à niveau ciblées sans nécessiter une refonte complète du système. Des interfaces standardisées permettent d’intégrer plus efficacement de nouvelles fonctions ou de nouveaux ensembles de performance, réduisant ainsi le travail d’ingénierie lors des rétrofits ou des extensions de lignes. C’est particulièrement pertinent dans les environnements de production évolutifs où les machines doivent être adaptées à de nouvelles variantes de produits ou à de nouvelles exigences de processus.

Cette flexibilité s’étend également aux architectures pneumatiques et de communication. Lorsque les systèmes sont conçus pour fonctionner avec plusieurs standards de communication et niveaux de performance, la complexité des variantes peut être réduite tout en maintenant une adaptabilité dans différentes configurations de machines. Les fonctions numériques intégrées au niveau du système peuvent encore améliorer la transparence des processus et favoriser leur optimisation basée sur les données, à condition d’être intégrées à la structure modulaire plutôt que d’être ajoutées sous forme de composants isolés.

À mesure que les concepts de machines deviennent plus modulaires, la question essentielle n’est plus de savoir ce qui peut être construit, mais ce qui doit être défini en premier.

Le guide des critères essentiels pour le choix des terminaux de distributeurs et des I/O déportées aide à structurer cette décision dès le départ. Il regroupe cinq critères interdépendants couvrant le concept de machine, les besoins en matière de communication, les performances pneumatiques, les fonctions intégrées et l’approche d’ingénierie.

Définissez clairement les critères pour bien choisir le terminal de distributeurs ou les I/O déportées.

Obtenir le guide

Le terminal de distributeurs VTUX est un exemple de la manière dont une approche de plateforme modulaire peut fonctionner avec différents concepts de machines. Selon la configuration, il peut être utilisé dans des architectures centralisées ou décentralisées et avec différents concepts de communication. Cette approche vous invite à commencer par définir les exigences liées à l’architecture de votre machine avant d’évaluer la configuration produit la plus adaptée.

Découvrez le terminal de distributeurs VTUX.

Nos ressources gratuites VTUX

  • Regardez notre webinaire « 4 choix clés pour les machines avec collecteurs de vannes et E/S déportées » et découvrez tout le potentiel des machines lorsque les systèmes électriques, pneumatiques et logiciels sont parfaitement intégrés. Regardez-le ici
  • Découvrez quel îlot de valves correspond parfaitement à l’architecture de votre machine ! Que vous travailliez avec des signaux de commande unidirectionnels ou une communication bidirectionnelle, et que votre concept machine soit centralisé ou décentralisé, notre Guide de sélection vous aide à trouver l’îlot de valves idéal. Téléchargez le guide ici