Monsieur Ganter, vous vous occupez chez Festo, en tant que Head of Product Management Remote I/O and Communication, du thème important des I/O décentralisées. Pouvez-vous résumer brièvement ce que cela signifie pour l’automatisation ?

Sebastian Ganter : les I/O décentralisées sont utilisées dans les techniques d’automatisation pour saisir et commander les signaux d’entrée et de sortie de capteurs et d’actionneurs qui se trouvent loin de l’unité de commande centrale. Elles communiquent avec l’API via un réseau, ce qui réduit le câblage et simplifie considérablement l’installation et la maintenance. Les I/O décentralisées sont devenues incontournables dans les systèmes d’automatisation modernes.

Quel est l’avenir des I/O décentralisées, quelles sont les discussions actuelles sur le marché et dans les entreprises ?

Sebastian Ganter : les techniques d’automatisation et l’industrie évoluent globalement vers des solutions intelligentes et en réseau, de ce point de vue, l’avenir des I/O décentralisées est très prometteur. Nous voyons ici surtout quatre thèmes qui font actuellement l’objet de discussions sur le marché et dans les entreprises :

  • Disponibilité accrue des données : la demande d’une plus grande disponibilité et analyse des données est croissante. Les systèmes d’I/O décentralisées permettent de collecter davantage de points de données, qui peuvent ensuite être utilisés pour la maintenance prédictive (Predictive Maintenance), l’analyse des erreurs et l’optimisation.
  • Sécurité : avec la mise en réseau, les exigences en matière de sécurité augmentent également. Les entreprises discutent intensément des normes de sécurité à mettre en œuvre pour les systèmes d’I/O décentralisées afin de prévenir les cyber-attaques. C’est pourquoi les protocoles de sécurité avancés sont de plus en plus importants pour garantir l’intégrité des données et la sécurité du réseau.
  • Modularité et flexibilité : les systèmes d’I/O décentralisées modulaires, qui peuvent être facilement adaptés ou étendus, sont plus demandés. Cela permet aux entreprises de réagir rapidement à l’évolution des besoins et de réduire les coûts.
  • Connexion au cloud : la connexion des systèmes d’I/O décentralisées aux services en nuage pour l’analyse et la gestion centralisées des données est de plus en plus populaire, car elle permet une meilleure surveillance et un meilleur contrôle à distance. En outre, les systèmes d’I/O décentralisées bénéficieront des avantages de la communication 5G sans fil, comme une plus grande flexibilité d’installation et de maintenance et une connectivité améliorée sur de longues distances. Et ils joueront un rôle clé dans la collecte et la transmission des données vers les appareils de bord.

Coûts d’exploitation élevés ? Découvrez votre potentiel d’économies grâce à notre checklist.

  • Analysez les facteurs de coûts – identifiez les sources de dépenses cachées.
  • Détectez les problèmes tôt – évitez les pannes et les inefficacités.
  • Prenez les mesures appropriées – optimisez et rendez vos processus plus efficaces.
Enregistrez la checklist maintenant

Cela signifie que le thème de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets (IdO) devient également important dans les architectures de machines modernes ?

Sebastian Ganter : absolument ! L’IdO est arrivé depuis longtemps dans l’industrie de la fabrication et de l’automatisation. Les nouveaux modules I/O compacts et intelligents permettent la connexion au cloud, la surveillance et le diagnostic à distance deviennent possibles. Les capteurs et les actionneurs deviennent de plus en plus intelligents et l’échange de données est de plus en plus facile grâce à l’interopérabilité et aux normes ouvertes comme OPC-UA et MQTT. L’apprentissage automatique par l’IA ouvre également de nouvelles possibilités en permettant des prédictions plus précises et une maintenance prédictive des systèmes d’I/O décentralisées. Comme nous l’avons dit, la cybersécurité et la protection des données deviennent donc des sujets de plus en plus importants. Dans l’ensemble, le développement futur des I/O décentralisées sera fortement influencé par les innovations en matière de technologie numérique et par les exigences de l’industrie. Cela apporte finalement au client plus de flexibilité, d’efficacité et de sécurité, et donc des coûts réduits.

Quels sont les avantages concrets de ces nouvelles technologies ?

Sebastian Ganter : l’équipe d’ingénierie peut réduire massivement les coûts et les efforts et devient nettement plus flexible. Un système d’I/O décentralisées contribue concrètement à réduire les temps d’arrêt et à augmenter l’efficacité de la production. Grâce à une possibilité de diagnostic continu, on trouve rapidement et directement les erreurs et les défauts éventuels. Enfin, l’intégration de l’IdO (Internet des objets) sera développée afin de permettre une collecte et une analyse des données encore plus précises et étendues, ce qui permettra d’optimiser la prise de décision en temps réel.

L’architecture moderne des machines devient de plus en plus flexible : qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Sebastian Ganter : l’évolutivité simple des architectures de machines modernes est aujourd’hui importante pour pouvoir réagir aux exigences du marché, ce sont des systèmes plug-and-play quasi modulaires basés sur des protocoles à base Ethernet comme EtherNet/IP (Modbus TCP), (EtherNet/IP™ | ODVA Technologies | Industrial Automation) EtherCAT, PROFINET, ou encore CC-Link IE Field Basic. C’est pourquoi les systèmes d’I/O décentralisées doivent pouvoir être facilement étendus ou adaptés pour prendre en charge des points d’I/O supplémentaires ou de nouvelles fonctions et de nouveaux produits tels que des îlots de vannes ou même des actionneurs. En même temps, l’espace disponible est souvent restreint, c’est pourquoi il faut aussi des systèmes d’I/O décentralisées flexibles qui soient compacts, peu encombrants et pourtant robustes.

Cela ressemble à de nombreux défis pour les constructeurs de machines et les programmeurs !

Sebastian Ganter : absolument ! Ces défis exigent une planification, une sélection et une mise en œuvre minutieuses des systèmes d’I/O décentralisées. Il est important de prendre en compte les exigences spécifiques de l’application et de choisir des solutions appropriées afin de garantir une commande efficace, fiable et, en fin de compte, économique de la machine. Heureusement, les utilisateurs disposent déjà aujourd’hui de nombreuses solutions bonnes et innovantes qui s’adaptent parfaitement aux exigences les plus diverses et qui, à la fin de la journée, peuvent aussi réduire considérablement les coûts totaux.