Récemment, un article d'un portail d'informations titrait « Des feux de circulation au sol pour les smombies ». Cela faisait référence aux zombies des smartphones. En effet, on rencontre de plus en plus des piétons qui gardent le regard fixé sur leur smartphone. Ils sont tellement occupés à vérifier leurs e-mails ou à écrire des messages qu'ils oublient tout bonnement l'environnement autour. Dans les écoles, des tableaux blancs numériques sont utilisés à la place des tableaux traditionnels. De plus, des vidéos éducatives peuvent être visionnées sur YouTube. Les choses aussi dans les usines : l'ingénieur de maintenance n'a plus de papier et de boîte à outils dans ses mains, mais est automatiquement conduit vers le prochain « patient technique » par un robot mobile autonome, tout en utilisant une tablette pour découvrir comment le logiciel d'une installation doit être ajusté, le cas échéant. Est-ce l'image que nous avions, il y a dix ou quinze ans, de la vie quotidienne, de l'enseignement à l'école ou de la production industrielle ? Certainement pas. Le monde a changé.