Le CP Lab est notre système d'apprentissage professionnel et compact pour l'industrie 4.0, qui contient toutes les technologies et les composants nécessaires pour transmettre des connaissances approfondies sur l'Industrie 4.0.
Le CP Lab couvre des sujets complexes de l'industrie 4.0, dans le domaine de la mécatronique et de la technologie d'automatisation. Il constitue donc une base optimale pour offrir une formation approfondie en mécatronique et un enseignement pratique pour les techniciens et ingénieurs.
Le système d'apprentissage CP Lab est constitué d'un ou de plusieurs postes de travail et peut être étendu grâce à sa structure modulaire. Il peut être utilisé comme poste de travail autonome ou selon les configurations, reproduire un système de circulation de palettes. Il peut aussi être combiné avec d'autres systèmes didactiques, tels que la CP Factory.
Vous pouvez enseigner des sujets, tels que la mise en réseau des systèmes, les flux de matériaux et d'informations dans des systèmes complexes ou la planification de processus, à l'aide de nos modules d'application CP.
Un CP Lab est toujours composé des modules suivants :
Compact
Notre système d'apprentissage compact Industrie 4.0 est idéal pour enseigner les bases de la technologie de contrôle, par exemple.
Évolutif
En combinant en série des modules individuels CP Lab, divers systèmes de circulation de palettes peuvent être créés et adaptés aux besoins. Ainsi, l'accent est mis sur des contenus tels que la conception de processus et des plans de circulation, l'optimisation des processus, la technologie de contrôle décentralisé, la technologie de communication et la simulation de systèmes.
Flexible
Grâce à l'agencement flexible des postes de travail du CP Lab, vous pouvez créer différents systèmes de circulation de palettes. Cela permet d'adapter le système à vos besoins.
Notre volonté est de vous aider à intégrer l'industrie 4.0 dans vos programmes pédagogiques. Se basant sur de nombreuses années d'expérience dans la formation aux technologies de l'industrie 4.0, nos experts ont défini quatre configurations différentes du CP Lab : les systèmes complets CP Lab 400. Ces combinaisons typiques et logiques de systèmes de transfert de palettes CP Lab intégrant modules d'application et logiciels, reproduisent des processus qui ont du sens - même à partir du plus petit système.