Au lieu du contrôle de compatibilité manuel, vous pouvez concevoir une solution complète de vérin en une seule étape. L’outil accélère la recherche des accessoires adéquats, limite les erreurs de conception et engendre un module prêt pour la CAO et adapté à votre environnement existant. Une fois configurée, la solution complète reçoit un code de commande unique et peut être commandée en tant que composants ou entièrement pré-assemblée.

Le Festo Design Tool 3D est bien plus qu’un sélecteur de vérin. C’est un logiciel de configuration CAO 3D pour les ingénieurs en conception à la recherche de conceptions fiables sans travail supplémentaire. En rassemblant la sélection de vérins, l’association des accessoires et la production CAO en un seul endroit, l’outil accélère les prises de décisions et allège la transition vers le processus de fabrication global.

Sa rapidité n’est pas son seul atout. Le véritable bénéfice est la confiance apportée aux ingénieurs. Vous configurez le vérin avec les accessoires, mais pas sous forme de tâches distinctes. Moins de contrôles manuels, moins de risques d’incompatibilité entre composants, et un assemblage complet directement utilisable en CAO.

C’est un avantage de taille pour tout ingénieur en conception car chaque contrôle manuel s’accompagne de contraintes. Si les accessoires, les interfaces et la géométrie s’emboîtent parfaitement, les interruptions se raréfient entre le concept et la mise en œuvre. Festo Design Tool 3D s’impose ainsi comme un outil précieux, à la fois comme logiciel de conception pour l’automatisation et comme outil de configuration pour les ingénieurs, en simplifiant leur travail de conception au quotidien.

Ces familles de produits sont actuellement disponibles dans Festo Design Tool 3D. D’autres outils d’ingénierie utiles sont disponibles ici.

Commencez par le vérin pneumatique, puis ajoutez les accessoires nécessaires à l’application, comme les montages et les capteurs. Festo Design Tool 3D facilite la configuration d’un module complet plutôt que le travail d’assemblage manuel. Il en découle un délai de conception raccourci et un recul des problèmes qui surviendraient ultérieurement à la mise en production, au cours de la prise de commande ou de l’installation.

C’est ainsi que le logiciel de configuration de produit crée une véritable valeur ajoutée. Au lieu de gérer les pièces une à une, les ingénieurs peuvent définir des solutions complètes, prêtes pour l’application, qui sont plus faciles à examiner, produire et à transmettre. Il en découle un flux de travail plus rapide pour les produits personnalisés et la simplification des corrections apportées aux configurations incomplètes ou incompatibles.

Une fois le module configuré, l’outil génère un modèle de CAO complet dans le format de votre choix. Les modèles de CAO natifs sont particulièrement précieux car ils conservent les liens CAO et les relations entre les composants comme les assemblages et les contraintes. La solution configurée s’insère donc aisément dans votre flux de travail existant, sans reconstruction manuelle du montage.

Pour les équipes évoluant dans des environnements CAO établis, Festo Design Tool 3D constitue un logiciel d’automatisation CAO particulièrement pratique. Il réduit les étapes de modélisation répétitives, raccourcit la durée de préparation et aide les ingénieurs à intégrer les montages configurés dans des conceptions plus larges, avec moins d’interventions manuelles.

La sélection des accessoires ralentit souvent le processus de conception car les ingénieurs doivent confirmer ce qui convient, ce qui fonctionne ensemble, et ce qui doit être commandé en tant que solution unique. Cet outil apporte une solution en automatisant le processus de combinaison des produits et en validant le montage plus tôt. Les interventions manuelles diminuent, tout comme les erreurs de compatibilité, et la transition est plus fluide de la conception à la mise sur le marché.

Les répercussions sur la qualité de l’ingénierie sont directes. Une meilleure validation au début du processus se traduit par moins de boucles de conception par la suite. Les équipes évitent aussi les problèmes de configuration mineurs pouvant retarder les examens, affecter la documentation, ou créer des complications en aval à l’achat et au montage.

Les bons outils d’ingénierie ne s’arrêtent pas à la configuration. Ils accompagnent tout le parcours, de l’idée de conception jusqu’à la mise en œuvre. Festo Design Tool 3D aide à relier les tâches de configuration précoce aux étapes ultérieures de la fabrication en offrant aux équipes une définition de solution complète, un montage CAO exploitable et une structure de commande simplifiée.

C’est d’autant plus pratique car les conceptions de produits doivent transiter rapidement entre l’ingénierie, les achats et la planification de la production. Une configuration initiale plus aboutie facilite la gestion des processus suivants. Moins de pièces manquantes. Moins de transferts imprécis. Moins de perte de temps.

Après configuration, le module complet se voit attribuer un code de commande unique pour toute l’installation. Cela simplifie le transfert et la gestion de la solution entre les équipes de conception et les équipes en aval. Le module configuré peut être commandé soit entièrement pré-assemblé, soit sous forme de composants individuels expédiés dans une seule boîte, même si la commande de modules complets, avec un code de commande unique, ne soit disponible que dans certains pays.

Mais pour les équipes d’ingénierie, c’est bien plus qu’un simple avantage dans la prise de commande. La documentation devient plus limpide et la mise sur le marché plus facile à gérer. Lorsque la solution configurée est définie comme un élément unique, il est plus facile de faire correspondre les documents CAO, les informations sur les pièces et la communication du projet.

Logiciel de configuration CAO 3D Festo Design Tool : logos d’interface

Festo Design Tool 3D prend en charge les principales interfaces CAO 2D et 3D, notamment AutoCAD®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER®, NX™, SOLID EDGE® et SolidWorks®. L’outil s’intègre donc aisément dans les environnements d’ingénierie établis, sans bousculer les méthodes de travail des équipes.

Qu’il s’agisse pour vous d’un logiciel de configuration CAO 3D, d’un logiciel de conception pour l’automatisation ou d’un outil d’ingénierie visant à configurer plus rapidement les vérins, l’avantage est le même : moins d’interventions manuelles et un accès plus rapide aux documents CAO exploitables.

Le processus de configuration de produit centré sur la CAO CAD est protégé depuis le 12 octobre 2005 par le brevet européen EP 1 251 444 B1 détenu par Festo AG & Co. Données CAO ocuments CAD de par Festo AG CAD Technologyie propulsé par CAD avec la technologie de CADENAS GmbH © 2014

La prise de commande de modules complets avec un seul code de commande est impossible dans tous les pays.

  • Configurez des vérins pneumatiques et des accessoires en une seule étape
  • Trouvez plus rapidement les accessoires correspondants
  • Utilisez des combinaisons validées pour réduire les contrôles manuels
  • Générez un montage CAO natif complet
  • Réduisez les erreurs de compatibilité et les retouches de conception
  • Soutenez l’accélération des conceptions de produits et des flux de travail
  • Simplifiez la configuration des produits pour la fabrication
  • Utilisez un seul code de commande pour l’ensemble du module