Capteurs de proximité et encombrement limité

Les capteurs de proximité sont généralement mis en œuvre pour déterminer la position d’une tige de piston ou d’un préhenseur. La valeur mesurée est renvoyée à la commande dédiée au contrôle séquentiel, à l’observation ou à la surveillance.

Selon l’application, divers types de capteurs de proximité sont disponibles. Certains capteurs sont adaptés aux environnements extrêmes, là où il fait poussiéreux, humide, lors de températures extrêmes ou en cas de risque d’explosion. D’autres exigences sont parfois posées aux capteurs de proximité. C’est le cas lors d’un encombrement limité. Pour de telles applications, l’ingénieur est face à un défi: un capteur est nécessaire mais où et comment l’installer ?

SMT-8G/10G – montage à angle droit

Le capteur de proximité SMT-8G/10G est une des solutions disponibles sur le marché. Il convient aux préhenseurs ou aux vérins à course courte avec une rainure en T ou en C et offre un gain la place grâce au montage en angle droit. Si les préhenseurs sont légèrement plus grands, deux capteurs peuvent en général être placés dans la rainure. Les connexions électriques sont positionnées dans le même sens, ce qui constitue un avantage lors du raccordement.

Ce type de capteur se caractérise par les LED montées des deux côtés du capteur. L’état du capteur peut donc se lire des deux côtés, quel que soit le montage compact.

Malgré leurs dimensions compactes, la plage de mesure de ces capteurs est aussi large que celle des capteurs courants.

SDAS-MHS – double fonctionnalité

Il est aussi possible de gagner de la place en intégrant la fonctionnalité de deux capteurs de proximité dans un capteur. C’est précisément ce que fait le SDAS-MHS.

Cette variante permet de paramétrer deux points de commutation. Lorsque les points de commutation se situent tous deux dans la plage du capteur, le montage d’un second capteur devient superflu. La touche ‘teach’ sur le côté permet d’apprendre aisément les points de commutation. Ces capteurs sont adaptés à un encombrement réduit et le montage et câblage sont plus rapides.

Le SDAS-MHS est un capteur de proximité pour les préhenseurs ou les vérins à course courte avec une rainure en T.

SDBT-MSX – large plage de détection

Enfin, des solutions peu encombrantes peuvent être réalisées avec des capteurs ayant une large plage de détection. Plus la plage de détection est importante, plus les options d’un montage peu encombrant sont vastes.

Le SDBT-MSX est un exemple d’un tel capteur. Cette version affiche une plage de détection de 20 mm et se fixe de manière telle sur les vérins de course courte de sorte que le capteur ne dépasse pas.

N’hésitez pas à contacter Festo pour obtenir des conseils et de l’inspiration. Nous avons les connaissances mais aussi de l’expérience via les nombreuses applications au sein desquelles des solutions peu encombrantes et intelligentes sont déployées.

Toutes les catégories