A l’Office des eaux Hoogheemraadschap (HHNK)

Aux Pays-Bas, les stations d’épuration d’eaux usées (STEP’s), les stations de pompage, les écluses et les déversoirs sont gérés par 21 Offices des eaux répartis dans le pays. Chaque Office des eaux gère un nombre important d’installations techniques présentes notamment dans les stations d’épuration et les stations de pompage. Les installations intègrent la technologie utile et nécessitent une maintenance régulière et structurelle.

Les composants techniques sont nombreux dans les installations. Pensez aux pompes, aux conduites, aux vannes et vannes d’arrêt, mais aussi aux installations pneumatiques complètes incluant les compresseurs et les sécheurs. Vous l’aurez compris, les stations d’épuration et les stations de pompage sont particulièrement sensibles à la maintenance. Les Offices des eaux sont engagés dans une maintenance efficiente de ces sites et dans la réduction des coûts énergétiques très élevés des installations.

En Hollande du Nord, le Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) est responsable de la zone humide qui borde une grande partie de la côte de la mer du Nord. La zone s’étend de Zaanstad jusqu’à Den Helder et de la côte de la mer du Nord jusqu’aux lacs IJsselmeer et Markermeer.

L’île du Texel est également gérée par HHNK. Dans cette zone très humide pratiquement entourée d’eau se trouvent de nombreux polders qui doivent être maintenus au sec par les stations de pompage. Le HHNK est l’un des plus grands Offices des eaux du pays. Dans sa zone, il y a 15 stations d’épuration (STEP’s) et 48 stations de pompage d’appoint qui doivent être activement entretenus. La maintenance est organisée par cinq planificateurs. Une grande partie des travaux d’entretien est réalisée par des sous-traitants, des entreprises avec lesquelles le HHNK travaille de manière intégrée. Pour les installations pneumatiques par exemple, l’Office travaille depuis 2008 avec Festo / IndustriePartner. En tant que Partenaire officiel de Festo, IndustriePartner se charge des composants et de la maintenance planifiée des installations de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Festo et les stations de pompage et d’épuration

Spécialisé depuis plusieurs décennies dans la pneumatique et l’automatisation, le fabricant Festo propose des produits et des services adaptés aux conditions spécifiques de diverses industries. Une de ces industries englobe les Offices des eaux, les entreprises connexes et les institutions dans le pays et à l’étranger.

Des installations pneumatiques sont présentes dans pratiquement toutes les stations de pompage et d’épuration et doivent être entretenues de la manière la plus optimale possible. A cet égard, Festo a développé des produits spéciaux outre l’offre de produits standards de son vaste assortiment. Les installations pneumatiques se composent principalement d’un réseau de conduites avec un compresseur, un sécheur et des unités de traitement d’air, et les consommateurs d’air comprimé comme les vannes d’arrêt et les vérins pneumatiques.

Vannes guillotine pneumatiques

Pour les stations de pompage, Festo propose une solution sûre et économique à la place des clapets anti-retour mécaniques: des tiroirs automatisés à entraînement linéaire pneumatique. Les vannes sont couplées via un PLC central ou décentralisé.

Fonctionnement économique des pompes

Un argument important en faveur de la vanne guillotine automatisée est que la pompe ne doit plus contrer la résistance à l’écoulement du clapet. Les économies d’énergie qui en résultent pour la pompe sont plusieurs fois supérieures aux besoins énergétiques de la commande supplémentaire et de la production d’air comprimé.

Une installation stable et durable

Les distributeurs Namur, pilotés par un PLC central ou décentralisé et montés sur l’entraînement linéaire, veillent à ce que les tiroirs d’obturation s’ouvrent et se ferment en même temps que la pompe. En cas de formation de bulles de gaz indésirables, celles-ci s’échappent à l’ouverture de la vanne, sans affecter le fonctionnement de la pompe. La fonction de fermeture contrôlée évite les coups de bélier dans les conduites. D’autres avantages sont une faible usure des vannes guillotine automatisées et une étanchéité supérieure, ce qui augmente considérablement la durée de vie de l’installation.

Plus de sécurité opérationnelle

En cas de panne de courant, l’installation peut continuer à fonctionner de manière fiable en mode sécurité car un réservoir d’air comprimé pour le compresseur est automatiquement activé lors d’une perte de tension. Les entraînements pneumatiques ont trois fonctions d’urgence : ouverture, fermeture, arrêt. Le fonctionnement des vannes est donc toujours garanti selon la situation.

Ceci n’est qu’un exemple des options spécifiques proposées par Festo aux Offices des eaux pour la maintenance et les adaptations aux installations existantes.

Maintenance au HHNK

Les techniciens d’IndustriePartner (dans ce cas-ci d’IP Op den Velde) visitent les installations pneumatiques de HHNK selon un calendrier fixe pour réaliser la maintenance et les travaux sur base d’une liste de points d’entretien. Ils vérifient notamment le compresseur, le sécheur, les filtres, le réseau de conduites, les tuyaux pneumatiques et les régulateurs de pression, les vannes, les tiroirs et les vérins. Des échantillons d’huile sont aussi prélevés dans le système. Tout est enregistré et transmis à Festo qui traite les données et fournit un retour d’information au planificateur de HHNK. En cas de problème, Festo / IndustriePartner peuvent proposer des solutions et les calculs associés afin que Hoogheemraadschap puisse décider rapidement de réaliser un ajustement/un remplacement.

Pour les compresseurs et les sécheurs, l’Office des eaux Hoogheemraadschap a décidé de standardiser progressivement tous les sites avec du matériel d’Atlas Copco. Il s’agit généralement de compresseurs à piston modernes de qualité et d’un sécheur à absorption associé. Les compresseurs et les sécheurs à absorption sont installés et entretenus par l’association Festo / IndustriePartner. Un partenariat a été mis en place entre Festo / IndustriePartner et Atlas Copco Nederland.

D’après Peter van der Stoop, le planificateur chez HHNK et l’une des personnes de contact, la structure triptyque mise en place avec Festo et IP Op den Velde génère une grande satisfaction. Cette forme d’allègement par rapport aux conditions convenues au préalable fonctionne très bien.

À propos de HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) est l’un des 21 Offices des eaux aux Pays-Bas et gère l’ensemble de la zone de Hollande du Nord, île du Texel incluse.

Quelques chiffres:

• Gestion de la superficie des terres = 196,7 hectares

• Nombre d’habitants = 1,16 millions

• Nombre de stations d’épuration (STEP’s) = 15

• Nombre de stations de pompage d’eaux usées = 291

• Nombre de stations de pompage (total) = 2.187

• Nombre d’écluses (total) = 86

• Nombre de déversoirs (total) = 5.096

• Nombre de buses, de syphons et de transvaseurs = 55.503

• Nombre de passages à poissons (total) = 33

novembre 2021

Vue d'ensemble