Première étape: l’encombrement

Première question lors de la sélection d’un distributeur : quel est l’encombrement disponible pour intégrer le distributeur dans une machine ou une installation ?

Encombrement suffisant

Si l’encombrement est suffisant, l’accent est alors mis sur l’assortiment de distributeurs robustes VUVS. La sélection de la bonne variante nécessite de connaître la qualité de l’air comprimé. Si la qualité est conforme à la norme de l’air comprimé propre, il faut alors savoir si des tensions de bobine autres que 24 VDC sont nécessaires. Si ce n’est pas le cas, le diagramme sélectif propose alors les distributeurs basiques comme le VUVS-LK. Ce type de distributeur à tiroir et bague d’étanchéité sur le tiroir est notamment mis en œuvre dans l’industrie de l’emballage, du textile et du plastique. Il peut aussi être utilisé dans les environnements de production alimentaire et poussiéreux. Les accessoires correspondants sont les câbles à connecteur femelle KMF et KMEB, le raccord enfichable QS et le silencieux AMTE.

Si des tensions de bobine alternatives sont nécessaires, le distributeur VUVS-L est alors un bon choix. Ce type de distributeur à tiroir et étanchéité dans le boîtier convient aux environnements froids et humides, aux zones à risque d’explosion (ATEX) et poussiéreuses. On trouve notamment des applications dans la production alimentaire, l’industrie de l’emballage, du textile et du plastique. Le distributeur se combine de manière transparente avec les bobines VACS et VACF certifiées ATEX, les câbles à connecteur femelle KMEB, le raccord enfichable QS et le silencieux U.

Enfin, il y a les distributeurs robustes dédiés à l’air comprimé de moindre qualité suite par exemple à la présence d’humidité ou de particules d’huile. Le choix se porte alors sur le distributeur à siège plat VUVS-LT. En principe, cette version a des propriétés similaires à la variante L citée plus haut. Outre une meilleure résistance contre l’humidité et les environnements froids, la version LT représente une option pour les applications qui ne doivent pas commuter pendant une longue période. Pour ces distributeurs, Festo recommande les câbles à connecteur femelle KMEB, le raccord enfichable NPQH et le silencieux U-B.

Encombrement limité

Outre ces distributeurs robustes, une série de modèles compacts est disponible pour les applications dont l’encombrement est réduit au montage. La première question consiste à connaître la propreté de l’environnement. En présence de poussières et d’humidité, mieux vaut opter pour le distributeur à aimant VUVG avec l’interface CNOMO ou le distributeur normalisé CNOMO. Ce distributeur compact pourvu d’une bobine robuste convient aux applications dans des environnements de production froids et humides, notamment en production alimentaire. Les raccords appropriés sont respectivement les types NPQH et UC.

Lorsque l’environnement est propre, il faut alors se demander si des tensions de bobine autres que 24 VDC sont nécessaires. Si ce n’est pas le cas, le diagramme sélectif propose le distributeur VUVG-LK. Ce distributeur basique avec des bagues d’étanchéité sur le tiroir est idéal dans les environnements légèrement poussiéreux et peut être mis en œuvre dans les applications électroniques, textiles et de montage.

Se combine idéalement avec les câbles NEBU, les raccords enfichables QS-I et les silencieux AMTE.

Tensions de bobine alternatives

Pour les applications nécessitant des tensions de bobine alternatives, il y a le distributeur VUVG-L. Ce distributeur à tiroir et bague d’étanchéité dans le boîtier assure toutes les fonctions et s’utilise dans les environnements secs ou légèrement poussiéreux. Cette variante s’intègre dans des applications de l’industrie électronique et des semi-conducteurs, le secteur textile et le montage. Se combine avec les câbles NEBU, les raccords enfichables QS-I et les silencieux UC.

Disponibilité

La plupart des distributeurs mentionnés dans ce blog font partie du programme de base de Festo. Tous ces composants sont identifiés par une petite étoile bleue dans la documentation imprimée et digitale. Une caractéristique de ce programme est qu’il couvre 80% de toutes les applications dans le monde et comprend pas moins de 2200 produits. Une livraison rapide et mondiale de ces produits de qualité Festo est garantie, même à long terme, selon un excellent rapport qualité/prix.