Quatre applications

Les systèmes d’air comprimé sont mis en œuvre dans un grand nombre d’applications et d’environnements. Ces applications peuvent être globalement classifiées en :

  • applications standard
  • applications à haute pression
  • applications dans les industries chimique et agro-alimentaire
  • applications spéciales

Applications standard

Commençons par les applications les plus courantes : les applications standard. Les systèmes d’air comprimé sont implémentés dans des environnements industriels conditionnés, et donc : un environnement sec, des températures ambiantes normales et une propreté relative. Aucun agent de nettoyage ni lubrifiants ne sont utilisés.
Dans ces environnements, la combinaison de tuyaux PUN-H et de raccords QS est souvent recommandée. Ces deux composants sont disponibles dans une large gamme de dimensions et une variété de types. Les applications où cette combinaison ne convient pas sont pratiquement inexistantes. Le tuyau PUN-H se caractérise par des propriétés de résistance à l’humidité et a donc une durée de vie allongée et une fiabilité supérieure. Comme ces deux produits sont recommandés pour les applications standard, ils sont disponibles en grands volumes. C’est un avantage dans le cadre de la gestion des coûts et des stocks. Si des lubrifiants ou autres huiles sont mis en oeuvre dans une application standard, il est alors conseillé d’opter pour un tuyau PEN. Cette variante est plus résistante aux fluides agressifs et c’est une alternative économique. Enfin, la variante PAN se combine avec le raccord QS lorsque l’application standard fonctionne à une pression plus élevée (jusqu’à 14 bars) ou des températures supérieures jusqu’à 80 °C

Applications à haute pression

Les applications à haute pression diffèrent des applications standard dont la pression de service est d’environ 6 bars. Dans ces applications, les vérins doivent fournir une puissance supérieure. Festo recommande bien souvent le raccord NPQH et le tuyau PAN-R. Le raccord NPQH en acier est robuste et convient à des pressions jusqu’à 20 bars. Dans l’assortiment de Festo, le tuyau PAN-R est le tuyau qui résiste à une pression de service la plus élevée.


Un secteur spécifique qui travaille avec des pressions supérieures est le secteur mobile et notamment les engins et les machines agricoles. Des normes plus sévères y sont en vigueur – à juste titre – afin de protéger l’homme, la machine et l’environnement. Des normes plus sévères y sont en vigueur – à juste titre – afin de protéger l’homme, la machine et l’environnement. La combinaison du raccord NPQM et du tuyau PAN-MF en polyamide offre une solution souhaitée et approuvée, conforme aux exigences de la norme DIN 73378.

Applications dans les industries chimique et agro-alimentaire

Les industries chimique et agro-alimentaire nécessitent bien souvent une attention particulière. D’une part, parce qu’il est question de substances agressives sous forme de produits chimiques ou d’agents de nettoyage, et d’autre part parce qu’il faut se conformer à des directives comme la sécurité alimentaire et les législations et réglementations strictes. Les tuyaux et les raccords n’y échappent pas !

Sur base de son savoir et de son expertise, Festo propose la combinaison de raccords NPQP et de tuyaux PLN pour les applications spéciales dans ces secteurs. Les raccords en plastique NPQP offrent une grande résistance à la corrosion et résistent aux agents de nettoyage agressifs mis en œuvre dans les zones alimentaires. Les tuyaux PLN sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration) : ils ont passé toute une série de tests approfondis et sont adaptés aux applications dans les secteurs de la chimie et de l’agro-alimentaire.

Une combinaison plus robuste consiste à utiliser des raccords en laiton nickelé NPQH – résistants à l’eau – et des tuyaux polyvalents PUN-H pour les applications dont la pression de service s’étend jusqu’à 10 bars et des températures jusqu’à 60 °C. Enfin, il y a la combinaison de raccords en acier inoxydable NPQR et de tuyaux PFAN. Ces deux composants sont adaptés à des pressions de service allant jusqu’à 16 bars et des températures supérieures jusqu’à 150 °C. Une résistance maximale à la corrosion (CRC4) et l’approbation FDA sont garanties.