Cas pratiques
Connecter les E/S et les terminaux
« Oh ! Je viens juste de dire qu’il s’agit d’une installation de chargement et de déchargement de paniers », plaisante Bauke Van den Akker en réponse à son collègue Gerard Lourens qui la qualifie de ‘basket loader/unloader’. Quel que soit le nom de l’animal, c’est l’une des dernières réalisations d’automatisation d’Apollo Engineering. Celle-ci collecte des récipients avec leur contenu, les amène vers l’autoclave où ils sont stérilisés puis les récupère. Bauke Van de Akker est l’un des directeurs – il n’aime pas ce titre – du bureau d’ingénierie établi à Aldeboarn dans la province de la Frise et Gerard Lourens est un des ingénieurs. Officiellement donc, il s’agit d’un ‘basket loader/unloader’, l’installation sera dénommée ainsi après sa mise en service. L’oeuvre d’art doit parcourir un long voyage avant d’atteindre sa destination finale, la Côte d’Ivoire. Cela aurait pu être l’Indonésie ou la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que quelques régions, car la clientèle d’Apollo Engineering est active dans le monde entier. Sur place, parler l’anglais ‘universel’ facilite les choses.
Read more