Enroulement précis et flexible des bobines

La société Georg Sahm GmbH & Co. KG, basée à Eschwege en Allemagne, est le leader technologique dans le domaine du bobinage automatique de tous types de fils techniques. Son portefeuille comprend des bobinoirs de précision automatiques et manuels, des enlèvements automatiques de bobines et des systèmes de transport. Pour un enroulement extrêmement précis des fibres haute performance et des fils techniques, SAHM utilise le bobinoir croisé automatique de précision TWINSTAR II. Les exigences de qualité élevées de ses clients nécessitent des technologies haut de gamme telles que la pneumatique régulée et la pneumatique standard de Festo.

La qualité exige de la précision

Fibres à haut rendement, multifilaments, fils enduits et torsadés : les processus de transformation économiques exigent des longueurs de bobines identiques et des poids de bobines plus élevés qui ne peuvent plus être enlevés par l’opérateur. Des paramètres tels que la force de traction, la vitesse de bobinage ou la précision de l’enroulement déterminent si un fil technique peut être transformé en un produit high-tech sans défaut. Il fallait donc une solution qui combine une grande qualité de régulation lors du bobinage à une solution flexible et très fiable pour le changement des bobines. Les fils haute performance donnent ensuite naissance à des produits de haute qualité pour des domaines liés à la sécurité, comme les vêtements de sécurité et de protection contre le feu, les casques ou les applications automobiles.

Un enroulement parfait : avec la pneumatique régulée

La bobineuse TWINSTAR II répond à ces exigences de manière très fiable, notamment grâce au système Controlled Pneumatics de Festo. Le réducteur de pression proportionnelle VEAB régule la tension du fil de manière très précise et dynamique. La grande précision et la linéarité de la régulation de la pression de contact sur la bobine sont des facteurs importants : tous deux assurent un résultat de bobinage plus précis, même à une vitesse de bobinage maximale allant jusqu’à 2 500 mètres par minute.

Économique : la technologie piézoélectrique

La technologie piézoélectrique utilisée dans le réducteur de pression proportionnelle VEAB ne nécessite que peu de courant pour fonctionner par rapport aux électrodistributeurs conventionnels. Les éléments piézoélectriques maintiennent la tension sans aucun échauffement. En combinaison avec l’algorithme de régulation réglé avec précision, le VEAB réagit rapidement et avec une grande précision, et exactement avec la quantité d’air comprimé nécessaire à la régulation.

Un bon complément : la pneumatique standard

Au sein du module entièrement prémonté et testé, on retrouve également de la pneumatique standard : des distributeurs de type VTUG. Ceux-ci sont chargés, dans l’unité compacte et performante, d’un changement de bobine automatisé rapide et sûr, sans déchets ni temps d’arrêt. La standardisation de ces systèmes permet une mise à l’échelle de plusieurs variantes de TWINSTAR II.

Un partenariat vécu

L’innovation fait partie de l’ADN de SAHM. C’est pourquoi l’entreprise est toujours à la recherche de partenaires qui sont également des moteurs d’innovation, explique Martin Schmidt, responsable des achats : « Grâce à son portefeuille, mais aussi à sa compréhension des processus, Festo nous a très bien et rapidement aidés à résoudre nos problèmes. Controlled Pneumatics crée de nouvelles normes qui nous aident à renforcer notre position sur le marché de manière significative à moyen et long terme. C’est pourquoi nous utilisons cette technologie. »